LLC Type single roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llc_type.prj},{NB=LLC20B1},{MODEL=LLC20B1},{TYPE=LLC Type single roller chain guide},{CIM=20B-1},{BB=1 1/4'' x 3/4''},{MATERIAL=C17V},{L=67},{BC=45},{HC=40},{HD1=30.2},{B1=19.56},{D1=19.05},{D2=10.19},{H2=26.40},{LC=45.00},{T=4.50},{T1=3.50},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C type steel Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLC06B1
LLC06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
C15V
53
31
25
22.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC08B1
LLC08B1
08B-1
1/2'' x 5/16''
C15V
53
31
25
21.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC10B1
LLC10B1
10B-1
5/8'' x 3/8''
C15V
53
31
25
20.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC12B1-24
LLC12B1-24
12B-1
3/4'' x 7/16''
C15V
53
31
25
19.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC12B1-28
LLC12B1-28
12B-1
3/4'' x 7/16''
C15V
53
31
28
22.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC16B1
LLC16B1
16B-1
1'' x 17 mm
C17V
67
45
40
31.5
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC20B1
LLC20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
C17V
67
45
40
30.2
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC06C1
LLC06C1
06C-1
35
C15V
53
31
25
22.6
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC0851
LLC0851
085-1
41
C15V
53
31
25
21.9
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC08A1
LLC08A1
08A-1
40,208A,2040
C15V
53
31
25
21.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC10A1
LLC10A1
10A-1
50,210A,2050
C15V
53
31
25
20.3
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC12A1-24
LLC12A1-24
12A-0
60,212A,2060
C15V
53
31
25
18.7
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC12A1-28
LLC12A1-28
12A-1
60,212A,2060
C15V
53
31
28
21.7
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC16A1
LLC16A1
16A-1
80,216A,2080
C17V
67
45
40
32.1
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
LLC20A1
LLC20A1
20A-1
100,220A,2100
C17V
67
45
40
30.6
thickness 1.5mm SUS304 st...
2 m/PC, large quantity an...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성