您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LLC型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
滚子链导轨/链轮
滚珠链条导轨
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llc_type.prj},{NB=LLC20B1},{MODEL=LLC20B1},{TYPE=LLC Type single roller chain guide},{CIM=20B-1},{BB=1 1/4'' x 3/4''},{MATERIAL=C17V},{L=67},{BC=45},{HC=40},{HD1=30.2},{B1=19.56},{D1=19.05},{D2=10.19},{H2=26.40},{LC=45.00},{T=4.50},{T1=3.50},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CIM
链条 ISO 型号
ⁿ/ₐ
BB
欧标或美标链条
ⁿ/ₐ
MATERIAL
C型钢
ⁿ/ₐ
L
[mm]
BC
Bc
[mm]
HC
Hc
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIALL
材质
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
LLC06B1
LLC06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
C15V
53
31
25
22.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC08B1
LLC08B1
08B-1
1/2'' x 5/16''
C15V
53
31
25
21.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC10B1
LLC10B1
10B-1
5/8'' x 3/8''
C15V
53
31
25
20.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC12B1-24
LLC12B1-24
12B-1
3/4'' x 7/16''
C15V
53
31
25
19.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC12B1-28
LLC12B1-28
12B-1
3/4'' x 7/16''
C15V
53
31
28
22.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC16B1
LLC16B1
16B-1
1'' x 17 mm
C17V
67
45
40
31.5
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC20B1
LLC20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
C17V
67
45
40
30.2
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC06C1
LLC06C1
06C-1
35
C15V
53
31
25
22.6
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC0851
LLC0851
085-1
41
C15V
53
31
25
21.9
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC08A1
LLC08A1
08A-1
40,208A,2040
C15V
53
31
25
21.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC10A1
LLC10A1
10A-1
50,210A,2050
C15V
53
31
25
20.3
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC12A1-24
LLC12A1-24
12A-0
60,212A,2060
C15V
53
31
25
18.7
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC12A1-28
LLC12A1-28
12A-1
60,212A,2060
C15V
53
31
28
21.7
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC16A1
LLC16A1
16A-1
80,216A,2080
C17V
67
45
40
32.1
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
LLC20A1
LLC20A1
20A-1
100,220A,2100
C17V
67
45
40
30.6
不锈钢304,厚度1.5mm+UPE
2米/根,量大可定制长度
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LLM型双滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LLF型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
LLG型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
Connecting links for extended pin chains - Connecting link and offset link ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Chains Bea K1/02 - Roller chains with angle attachments - DIN 8187 - ISO 6...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
LLT型垂直单滚珠导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
06B-1 - 链轮
利来链条
02.01.2024
Standard Roller Chains BS DIN
Tsubakimoto Chain Co.
20.06.2023
LLB型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
Chain guide rails type ''U'' - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
CB-1 - CB-1
Chinese Manufacturers
21.05.2014
LLL型单滚珠链条导轨 - 滚珠链条导轨
利来链条
02.01.2024
MAE-KST-GLS-D-RK - 用于滚子链的塑料滑杆 DIN ISO 606,用于三层滚子链
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表