您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LK01 - 酚醛树脂手轮-幅式手轮-固定握柄
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk01.prj},{NB=LK01AF-D125},{CODE=LK01AF},{CODE1=Keyway_type},{TYPE1=phenolic_resin},{SUR1=black},{TYPE=phenolic_resin},{SUR=black},{TYPE2=carbon_steel},{SUR2=Blackening},{D=125},{H=29},{T=20.0},{HH=18},{D1=36.0},{DD=12},{R=48},{L=63},{FF=13.8},{BB=4},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
CODE1
安装方式
ⁿ/ₐ
TYPE1
手轮材质
ⁿ/ₐ
SUR1
手轮表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
握柄材质
ⁿ/ₐ
SUR
握柄部表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE2
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR2
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
FF
f
[mm]
BB
b
[mm]
LK01AF-D100
LK01AF-D100
LK01AF
键槽型
酚醛树脂
黑色
酚醛树脂
黑色
碳钢
发黑
100
27
17.0
18
34.0
12
36
50
13.8
4
LK01AF-D125
LK01AF-D125
LK01AF
键槽型
酚醛树脂
黑色
酚醛树脂
黑色
碳钢
发黑
125
29
20.0
18
36.0
12
48
63
13.8
4
LK01AF-D160
LK01AF-D160
LK01AF
键槽型
酚醛树脂
黑色
酚醛树脂
黑色
碳钢
发黑
160
38
22.5
20
40.0
16
62
80
18.3
5
LK01AF-D200
LK01AF-D200
LK01AF
键槽型
酚醛树脂
黑色
酚醛树脂
黑色
碳钢
发黑
200
46
25.0
25
50.0
18
80
80
20.8
6
LK01AF-D250
LK01AF-D250
LK01AF
键槽型
酚醛树脂
黑色
酚醛树脂
黑色
碳钢
发黑
250
51
28.0
28
56.5
25
101
100
28.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CD21A - 链轮/链条-25系列
HEFA
29.04.2024
DIN 950-AL - Handwheels without keyway, with fixed handle Inch
JW Winco
02.04.2024
Modèle 13-093 - Volant à bras à moyeu large - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
DANAÏS 150 with ACTAIR NG - High performance valvewith plastomer or metalli...
KSB
11.04.2024
LK08 - 铝合金手轮-实心/双幅条手轮-转动握柄
HEFA
29.04.2024
LK09 - 波纹手轮-无手柄型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表