피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Transportseilschlaufe Liste 36 - Einbetonierseilschlaufe aus endlos verpresstem Drahtseil
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Transportanker
Einbetonierseilschlaufe
36 Stahl und pp
Powered by
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/transportanker/einbetonierseilschlaufe/36_stahl_und_pp/transportseilschlaufe_liste_36.prj},{NB=Liste 36 Einbetonierseilschlaufe 1.2 t zn (300)},{CNSORDERNO=K3612},{BZ=Transportseilschlaufe Liste 36, Einbetonierseilschlaufe aus endlos verpresstem Drahtseil},{MAT=verzinkt},{LODLEVEL=300},{TYP=rot},{DS=7.00},{L1=220},{L5=73},{L4=110},{L3=32},{D1=14},{LK=1.2},{L2=160},{AN1=101.195},{AN2=10.250},{AN3=26.427},{AN4=118.427},{AN5=4.538},{R1=41.500},{R2=237.327},{R3=148.648},{R4=31.500},{L6=10},{A=22.898},{B=223.500},{C=113.940},{C5=72.000},{L7=240},{BUG=0},{LIST=36},{CHAPT=Transportseilschlaufe},{MATST=zn},{INFO=INFOPDF},{L=MIN},{G=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DS
Durchmesser Betonstahl (ds)
[mm]
L1
Länge (L1)
[mm]
LK
Lastklasse
ⁿ/ₐ
L2
Einbautiefe (L2)
[mm]
Liste 36 Einbetonierseils...
K3608
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
6.00
200
0.8
140
Liste 36 Einbetonierseils...
K3612
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
7.00
220
1.2
160
Liste 36 Einbetonierseils...
K3616
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
8.00
240
1.6
170
Liste 36 Einbetonierseils...
K3620
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
9.00
270
2.0
190
Liste 36 Einbetonierseils...
K3625
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
10.00
300
2.5
220
Liste 36 Einbetonierseils...
K3640
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
12.00
350
4.0
250
Liste 36 Einbetonierseils...
K3652
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
14.00
370
5.2
270
Liste 36 Einbetonierseils...
K3663
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
16.00
400
6.3
290
Liste 36 Einbetonierseils...
K3680
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
18.00
400
8.0
330
Liste 36 Einbetonierseils...
K3608ST
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
6.00
200
0.8
140
Liste 36 Einbetonierseils...
K3612ST
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
7.00
220
1.2
160
Liste 36 Einbetonierseils...
K3616ST
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
8.00
240
1.6
170
Liste 36 Einbetonierseils...
K3620ST
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
9.00
270
2.0
190
Liste 36 Einbetonierseils...
K3625ST
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
10.00
300
2.5
220
Liste 36 Einbetonierseils...
K3640ST
Transportseilschlaufe Lis...
verzinkt
12.00
350
4.0
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
44__ - Drahtseilabhebeschlaufe
PHILIPP
28.09.2021
Transportanker Liste 31 K internat. - mit verpresstem Betonstahl - kurze We...
schroeder
28.03.2019
Transportanker Liste 31 L internat. - mit verpresstem Betonstahl - lange We...
schroeder
28.03.2019
HGB M - Montageteil
Halfen
02.08.2021
Modèle 18-016 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Acier zingué blanc
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
01 BS-Anker
Pfeifer
23.11.2021
84PONE__ - Power One System
PHILIPP
28.09.2021
RS Schwerlastanker - RS HA A4 - Typ U - Schlaufenanker mit Hülse
schroeder
06.12.2018
Transportseilschlaufe Liste 36 PP - Einbetonierseilschlaufe aus endlos verp...
schroeder
28.03.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성