피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 291 - Linear actuators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Linear actuators and clamp connectors
GN 291
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/3_linear_actuators_and_clamp_connectors/gn_291/gn_291_l1_asmtab.prj},{NB=Linear actuators GN 291-60-720-R1-SCR(0)},{CODE=GN.66486},{DESCRIPTION=GN 291-60-720-R1-SCR},{POS=0},{DIM01=60},{DIM02=14},{DIM03=M8},{DIM04=720},{DIM05=1920},{DIM06=TR24x5},{DIM08=142.5},{DIM09=19},{DIM10=50},{DIM11=70},{DIM12=A5x5x16},{WEIGHT=9920},{D1X=59.7},{GSNDM=20.000},{GSKDM=20.752},{NDM3=8},{KDM3=6.466},{L22=285},{PF1=5.000},{PF2=5.000},{PF3=16.000},{D4=10.000},{D5=5.000},{R=0.500},{H=5.000},{T4=3.000},{L5=5.000},{D44=9.500},{D11=30.400},{PPATH=gn_291_l1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2 f7
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
l1 Stroke (standard lengths)
[mm]
DIM05
Max. stroke
[mm]
DIM06
Shaft thread
ⁿ/ₐ
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
l4
[mm]
DIM10
m1
[mm]
DIM11
m2
[mm]
DIM12
Keyway DIN 6885
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Linear actuators GN 291-1...
GN.66326
GN 291-18-65-R1-SCR
18
6
M3
65
350
TR10x3
205
70.0
16
17
24
A2x2x12
230
Linear actuators GN 291-1...
GN.66306
GN 291-18-165-R1-SCR
18
6
M3
165
350
TR10x3
305
70.0
16
17
24
A2x2x12
330
Linear actuators GN 291-1...
GN.66316
GN 291-18-265-R1-SCR
18
6
M3
265
350
TR10x3
405
70.0
16
17
24
A2x2x12
430
Linear actuators GN 291-3...
GN.66336
GN 291-30-100-R1-SCR
30
8
M4
100
1250
TR14x4
305
102.5
16
23
38
A2x2x12
780
Linear actuators GN 291-3...
GN.66346
GN 291-30-150-R1-SCR
30
8
M4
150
1250
TR14x4
355
102.5
16
23
38
A2x2x12
890
Linear actuators GN 291-3...
GN.66356
GN 291-30-200-R1-SCR
30
8
M4
200
1250
TR14x4
405
102.5
16
23
38
A2x2x12
1000
Linear actuators GN 291-3...
GN.66366
GN 291-30-300-R1-SCR
30
8
M4
300
1250
TR14x4
505
102.5
16
23
38
A2x2x12
1210
Linear actuators GN 291-4...
GN.66416
GN 291-40-70-R1-SCR
40
12
M5
70
1800
TR20x4
305
117.5
17
42
54
A4x4x12
1640
Linear actuators GN 291-4...
GN.66376
GN 291-40-170-R1-SCR
40
12
M5
170
1800
TR20x4
405
117.5
17
42
54
A4x4x12
2080
Linear actuators GN 291-4...
GN.66386
GN 291-40-220-R1-SCR
40
12
M5
220
1800
TR20x4
455
117.5
17
42
54
A4x4x12
2310
Linear actuators GN 291-4...
GN.66396
GN 291-40-270-R1-SCR
40
12
M5
270
1800
TR20x4
505
117.5
17
42
54
A4x4x12
2530
Linear actuators GN 291-4...
GN.66406
GN 291-40-320-R1-SCR
40
12
M5
320
1800
TR20x4
555
117.5
17
42
54
A4x4x12
2750
Linear actuators GN 291-5...
GN.66466
GN 291-50-65-R1-SCR
50
12
M6
65
1965
TR20x4
305
120.0
18
42
54
A4x4x12
2410
Linear actuators GN 291-5...
GN.66426
GN 291-50-115-R1-SCR
50
12
M6
115
1965
TR20x4
355
120.0
18
42
54
A4x4x12
2720
Linear actuators GN 291-5...
GN.66436
GN 291-50-215-R1-SCR
50
12
M6
215
1965
TR20x4
455
120.0
18
42
54
A4x4x12
3360
Linear actuators GN 291-5...
GN.66446
GN 291-50-265-R1-SCR
50
12
M6
265
1965
TR20x4
505
120.0
18
42
54
A4x4x12
3670
Linear actuators GN 291-5...
GN.66456
GN 291-50-315-R1-SCR
50
12
M6
315
1965
TR20x4
555
120.0
18
42
54
A4x4x12
3990
Linear actuators GN 291-6...
GN.66476
GN 291-60-220-R1-SCR
60
14
M8
220
1920
TR24x5
505
142.5
19
50
70
A5x5x16
5300
Linear actuators GN 291-6...
GN.66486
GN 291-60-720-R1-SCR
60
14
M8
720
1920
TR24x5
1005
142.5
19
50
70
A5x5x16
9920
Linear actuators GN 291-1...
GN.66321
GN 291-18-65-L1-SCR
18
6
M3
65
350
TR10x3
205
70.0
16
17
24
A2x2x12
320
Linear actuators GN 291-1...
GN.66301
GN 291-18-165-L1-SCR
18
6
M3
165
350
TR10x3
305
70.0
16
17
24
A2x2x12
330
Linear actuators GN 291-1...
GN.66311
GN 291-18-265-L1-SCR
18
6
M3
265
350
TR10x3
405
70.0
16
17
24
A2x2x12
430
Linear actuators GN 291-3...
GN.66331
GN 291-30-100-L1-SCR
30
8
M4
100
1250
TR14x4
305
102.5
16
23
38
A2x2x12
780
Linear actuators GN 291-3...
GN.66341
GN 291-30-150-L1-SCR
30
8
M4
150
1250
TR14x4
355
102.5
16
23
38
A2x2x12
890
Linear actuators GN 291-3...
GN.66351
GN 291-30-200-L1-SCR
30
8
M4
200
1250
TR14x4
405
102.5
16
23
38
A2x2x12
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성