피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
LHR-C23PA-TM - Photoelectric sensor
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/lhr_c23pa_tm.prj},{NB=LHR-C23PA-TMS-403},{ORDERNO=620-600-162},{TYPE=LHR-C23PA-TMS-403},{PR=Standard sensors},{OPR=Background suppression},{RM=10...300},{OR=15...250},{LS=Pinpoint LED, red 640 nm},{H=20 x 30 (C23)},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on/IO-Link},{I=IO-Link},{C=M8 3-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on/IO-Link},{SRT=10...300},{SA=30…300 mm, teach or IO-Link},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_C23PA.pdf},{OMPDF=C23PA_Series_Manual_EDF.pdf},{WG=15.00},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=2},{IODD=Contrinex-LHR-C23PA-TMx-403 V1.0.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PR
Product range
ⁿ/ₐ
OPR
Operating principle
ⁿ/ₐ
RM
Range max.
[mm]
OR
Operating range
[mm]
LS
Light source
ⁿ/ₐ
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
P
Polarity
ⁿ/ₐ
O
Output
ⁿ/ₐ
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
PO
Polarity + Output
ⁿ/ₐ
SRT
Sensing range typ. Max.
[mm]
SA
Sensitivity adjustment
ⁿ/ₐ
SFM
Switching frequency max.
[Hz]
TR
Temperature range
[°C]
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
IODD
IO Device Description
ⁿ/ₐ
LHR-C23PA-TMK-403
620-600-156
LHR-C23PA-TMK-403
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link
IO-Link
PVC, 2 m, 3 wire
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
50.80
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-4...
LHR-C23PA-TMK-603
620-600-157
LHR-C23PA-TMK-603
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Dark-o...
IO-Link
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + D...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
60.00
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-6...
LHR-C23PA-TMK-60C
620-600-158
LHR-C23PA-TMK-60C
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Stabil...
IO-Link
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + S...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
56.67
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-6...
LHR-C23PA-TMK-301
620-600-159
LHR-C23PA-TMK-301
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on
Standard output
PVC, 2 m, 3 wire
10...30 VDC
NPN, Light-on
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
51.00
85365019
YES
YES
0
LHR-C23PA-TMK-101
620-600-160
LHR-C23PA-TMK-101
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
56.60
85365019
YES
YES
0
LHR-C23PA-TMK-10A
620-600-161
LHR-C23PA-TMK-10A
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Stability alar...
Standard output
PVC, 2 m, 4 wire
10...30 VDC
NPN, Light-on + Stability...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
56.58
85365019
YES
YES
0
LHR-C23PA-TMS-403
620-600-162
LHR-C23PA-TMS-403
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link
IO-Link
M8 3-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
15.00
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-4...
LHR-C23PA-TMS-603
620-600-163
LHR-C23PA-TMS-603
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Dark-o...
IO-Link
M8 4-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + D...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
15.00
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-6...
LHR-C23PA-TMS-60C
620-600-164
LHR-C23PA-TMS-60C
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Stabil...
IO-Link
M8 4-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + S...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
20.00
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-6...
LHR-C23PA-TMS-301
620-600-165
LHR-C23PA-TMS-301
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on
Standard output
M8 3-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
56.58
85365019
YES
YES
0
LHR-C23PA-TMS-101
620-600-166
LHR-C23PA-TMS-101
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
M8 4-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
21.80
85365019
YES
YES
0
LHR-C23PA-TMS-10A
620-600-167
LHR-C23PA-TMS-10A
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Stability alar...
Standard output
M8 4-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on + Stability...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
56.58
85365019
YES
YES
0
LHR-C23PA-TMV-603-324
620-600-331
LHR-C23PA-TMV-603-324
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
PNP
Light-on/IO-Link + Dark-o...
IO-Link
PVC, 0.2 m + M12 4-pin
10...30 VDC
PNP, Light-on/IO-Link + D...
10...300
30…300 mm, teach or IO-Li...
1000
-25...+65
25.00
85365019
YES
YES
Contrinex-LHR-C23PA-TMx-6...
LHR-C23PA-TMV-101-324
620-600-332
LHR-C23PA-TMV-101-324
Standard sensors
Background suppression
10...300
15...250
Pinpoint LED, red 640 nm
20 x 30 (C23)
ABS
IP 67
NPN
Light-on + Dark-on
Standard output
PVC, 0.2 m + M12 4-pin
10...30 VDC
NPN, Light-on + Dark-on
10...300
30…300 mm, teach
1000
-25...+65
25.00
85365019
YES
YES
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성