피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
LGS - Shaft For Grip Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LGS - Shaft For Grip Lever
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lgs/lgs.prj},{NB=LGS-M12-160},{CN=LGS-M12-160},{M=M12},{L=160},{L1=30},{L2=14},{A=14},{W=230},{NDM=12},{KDM=9.853}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
A
Diameter
[mm]
W
Weight
[g]
LGS-M6-40
LGS-M6-40
M6
40
12
9
8
20
LGS-M6-60
LGS-M6-60
M6
60
12
9
8
28
LGS-M6-80
LGS-M6-80
M6
80
12
9
8
36
LGS-M8-50
LGS-M8-50
M8
50
20
11
10
42
LGS-M8-75
LGS-M8-75
M8
75
20
11
10
58
LGS-M8-100
LGS-M8-100
M8
100
20
11
10
73
LGS-M10-60
LGS-M10-60
M10
60
25
14
12
76
LGS-M10-90
LGS-M10-90
M10
90
25
14
12
103
LGS-M10-120
LGS-M10-120
M10
120
25
14
12
130
LGS-M12-80
LGS-M12-80
M12
80
30
14
14
134
LGS-M12-120
LGS-M12-120
M12
120
30
14
14
182
LGS-M12-160
LGS-M12-160
M12
160
30
14
14
230
LGSS-M6-40
LGSS-M6-40
M6
40
12
9
8
20
LGSS-M6-60
LGSS-M6-60
M6
60
12
9
8
28
LGSS-M6-80
LGSS-M6-80
M6
80
12
9
8
36
LGSS-M8-50
LGSS-M8-50
M8
50
20
11
10
42
LGSS-M8-75
LGSS-M8-75
M8
75
20
11
10
58
LGSS-M8-100
LGSS-M8-100
M8
100
20
11
10
73
LGSS-M10-60
LGSS-M10-60
M10
60
25
14
12
76
LGSS-M10-90
LGSS-M10-90
M10
90
25
14
12
103
LGSS-M10-120
LGSS-M10-120
M10
120
25
14
12
130
LGSS-M12-80
LGSS-M12-80
M12
80
30
14
14
134
LGSS-M12-120
LGSS-M12-120
M12
120
30
14
14
182
LGSS-M12-160
LGSS-M12-160
M12
160
30
14
14
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KAB - Aluminum Ball Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
SNPXS - Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
GTF - Plastic Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
GTM - Plastic Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
SSH - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Steel Type, Ferrosoferric Ox...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
SPC-P - Plastic Screw (PC / Cross Recessed Pan Head Screw)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
HKC Cam Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
PAF-L - Miniature Ball Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
KB - Plastic Five Lobe Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
SLHL - Socket Head Cap Screw (SUS316L)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
KEC - Plastic Conical Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
SM - Steel Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
HNG-A - Metal Hinge
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
SSCPS - Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Captive Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
24.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성