您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LF06EQ - 万向类脚杯-万向调节型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf06eq_asmtab.prj},{NB=LF06EQ-D80-M16-L120},{SC=LF06EQ},{BM=PA},{BST=Black},{SM=S45C},{SST=Nickeling},{D=80},{M=16},{L=120},{H=29},{L1=159},{S=24},{VL=700},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf06eq/assemblies/lf06eq_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
VL
垂直负载
[kg]
LF06EQ-D50-M10-L50
LF06EQ-D50-M10-L50
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
50
10
50
21
86
19
150
LF06EQ-D50-M12-L100
LF06EQ-D50-M12-L100
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
50
12
100
21
136
19
300
LF06EQ-D60-M10-L50
LF06EQ-D60-M10-L50
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
10
50
25
90
19
150
LF06EQ-D60-M10-L100
LF06EQ-D60-M10-L100
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
10
100
25
140
19
150
LF06EQ-D60-M12-L50
LF06EQ-D60-M12-L50
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
12
50
25
90
19
450
LF06EQ-D60-M12-L100
LF06EQ-D60-M12-L100
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
12
100
25
140
19
450
LF06EQ-D60-M16-L100
LF06EQ-D60-M16-L100
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
16
100
25
142
24
500
LF06EQ-D60-M16-L120
LF06EQ-D60-M16-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
16
120
25
162
24
500
LF06EQ-D60-M16-L150
LF06EQ-D60-M16-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
60
16
150
25
192
24
500
LF06EQ-D80-M12-L120
LF06EQ-D80-M12-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
12
120
29
156
19
600
LF06EQ-D80-M12-L150
LF06EQ-D80-M12-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
12
150
29
186
19
600
LF06EQ-D80-M16-L100
LF06EQ-D80-M16-L100
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
16
100
29
139
24
700
LF06EQ-D80-M16-L120
LF06EQ-D80-M16-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
16
120
29
159
24
700
LF06EQ-D80-M16-L150
LF06EQ-D80-M16-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
16
150
29
189
24
700
LF06EQ-D80-M20-L120
LF06EQ-D80-M20-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
20
120
29
161
30
700
LF06EQ-D80-M20-L150
LF06EQ-D80-M20-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
80
20
150
29
191
30
700
LF06EQ-D100-M16-L100
LF06EQ-D100-M16-L100
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
100
16
100
36
146
24
750
LF06EQ-D100-M16-L120
LF06EQ-D100-M16-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
100
16
120
36
166
24
750
LF06EQ-D100-M16-L150
LF06EQ-D100-M16-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
100
16
150
36
196
24
750
LF06EQ-D100-M20-L120
LF06EQ-D100-M20-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
100
20
120
36
168
30
750
LF06EQ-D100-M20-L150
LF06EQ-D100-M20-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
100
20
150
36
198
30
750
LF06EQ-D1000-M24-L120
LF06EQ-D1000-M24-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
1000
24
120
36
170
30
750
LF06EQ-D100-M24-L150
LF06EQ-D100-M24-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
100
24
150
36
200
30
750
LF06EQ-D120-M20-L120
LF06EQ-D120-M20-L120
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
120
20
120
34
166
30
800
LF06EQ-D120-M20-L150
LF06EQ-D120-M20-L150
LF06EQ
PA
黑色
S45C
镀镍
120
20
150
34
196
30
800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表