피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LF03BB-BF - Metal foot cup - fixed standard
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf03bb_bf-asmtab.prj},{NB=LF03BB-D60-M16-L100},{SC=LF03BB},{D=60},{M=16},{L=100},{L1=128},{H=18},{H1=10},{H2=13},{S=24},{VB=1300},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf03bb_bf/lf03bb_bf-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
BM
Base material
ⁿ/ₐ
BST
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
H2
h2
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
VB
Vertical bearing(kg)
ⁿ/ₐ
LF03BB-D60-M12-L75
LF03BB-D60-M12-L75
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
75
101
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M12-L100
LF03BB-D60-M12-L100
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
100
126
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M12-L125
LF03BB-D60-M12-L125
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
125
151
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M12-L150
LF03BB-D60-M12-L150
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
150
176
18
8
10
19
1100
LF03BB-D60-M16-L75
LF03BB-D60-M16-L75
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
16
75
103
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L100
LF03BB-D60-M16-L100
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
16
100
128
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L130
LF03BB-D60-M16-L130
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
16
130
158
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L150
LF03BB-D60-M16-L150
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
16
150
178
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M16-L180
LF03BB-D60-M16-L180
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
16
180
208
18
10
13
24
1300
LF03BB-D60-M20-L100
LF03BB-D60-M20-L100
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
20
100
131
18
13
16
30
2000
LF03BB-D60-M20-L130
LF03BB-D60-M20-L130
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
20
130
161
18
13
16
30
2000
LF03BB-D60-M20-L150
LF03BB-D60-M20-L150
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
20
150
181
18
13
16
30
2000
LF03BB-D60-M20-L180
LF03BB-D60-M20-L180
S45C
Galvanized
S45C
Galvanized
60
20
180
211
18
13
16
30
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Heavy duty line - Solid base Ø50
MOVET
03.08.2020
Heavy metal non - Skid fixed shoes and feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
C-CFJFNV, C-CFJFNVS - Economy Adjustment Pads - Heavy duty Non Slip Type
Misumi
29.05.2023
C-FJFN - C-VALUE Adjuster pad - heavy load Rotary type - Carbon steel
Misumi
25.04.2022
Heavy Metal Fixed Hoor Feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성