품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 360 - Levelling sets, Steel, Type B, with lock nut
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Leveling Sets
GN 360 Leveling Sets, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/ausgleich_elemente/gn360_st/gn360_st_b_asmtab.prj},{NB=Ausgleich-Stellfuss GN 360-99-M12-80-B-ST (0-0)},{PARTNUMBER=GN 360-99-M12-80-B-ST},{NORMNR=GN 360},{D1=99},{D2=M12},{D2X=12.0},{H1=80},{D3=M36x1,5},{D3X=36.000},{D4=52},{H4=69},{H5=11},{POS=0},{ROT=0},{F=125},{HS=DIN 1810-A52-55},{WEIGHT=1.4600},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn360_st_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
max.
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H4
min.
[mm]
H5
Adjustable range
[mm]
F
Static load
[kN]
HS
C-Spanner
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling set GN 360-40-M...
GN 360-40-M10-69-B-ST
40
M10
69
M28x1,5
40
59
10
100
DIN 1810-A40-42
0.4176
73269098
YES
Levelling set GN 360-79-M...
GN 360-79-M10-69-B-ST
79
M10
69
M28x1,5
40
59
10
100
DIN 1810-A40-42
0.7550
73269098
YES
Levelling set GN 360-40-M...
GN 360-40-M10-86-B-ST
40
M10
86
M28x1,5
40
68
18
100
DIN 1810-A40-42
0.4800
73269098
YES
Levelling set GN 360-79-M...
GN 360-79-M10-86-B-ST
79
M10
86
M28x1,5
40
68
18
100
DIN 1810-A40-42
0.8400
73269098
YES
Levelling set GN 360-52-M...
GN 360-52-M12-80-B-ST
52
M12
80
M36x1,5
52
69
11
125
DIN 1810-A52-55
0.8967
73269098
YES
Levelling set GN 360-99-M...
GN 360-99-M12-80-B-ST
99
M12
80
M36x1,5
52
69
11
125
DIN 1810-A52-55
1.4600
73269098
YES
Levelling set GN 360-52-M...
GN 360-52-M12-103-B-ST
52
M12
103
M36x1,5
52
80
23
125
DIN 1810-A52-55
1.4980
73269098
YES
Levelling set GN 360-99-M...
GN 360-99-M12-103-B-ST
99
M12
103
M36x1,5
52
80
23
125
DIN 1810-A52-55
1.6450
73269098
YES
Levelling set GN 360-65-M...
GN 360-65-M16-112-B-ST
65
M16
112
M45x1,5
65
90
22
225
DIN 1810-A65-70
1.7580
73269098
YES
Levelling set GN 360-119-...
GN 360-119-M16-112-B-ST
119
M16
112
M45x1,5
65
90
22
225
DIN 1810-A65-70
2.9800
73269098
YES
Levelling set GN 360-65-M...
GN 360-65-M16-148-B-ST
65
M16
148
M45x1,5
65
108
40
225
DIN 1810-A65-70
2.1450
73269098
YES
Levelling set GN 360-119-...
GN 360-119-M16-148-B-ST
119
M16
148
M45x1,5
65
108
40
225
DIN 1810-A65-70
3.3600
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성