품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 343.7 A - Levelling feet, Type A without rubber underlay
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 343.7
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn343_7/gn343_7_a.prj},{NB=Gelenkfuss GN 343.7-40-M10-A (0)},{PARTNUMBER=GN 343.7-40-M10-A},{FORM=A},{D1=40},{D2=M10},{ND=10.000},{KD=8.376},{L2=25.5},{L3=6.0},{SW=15},{T=10.5},{SB=10},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=15.500},{D6=20.000},{D7=21.500},{L4=12.000},{L5=18.100},{L6=10.500},{F=0.500},{WEIGHT=0.0258},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
T
min
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 343.7-2...
GN 343.7-25-M6-A
25
M6
18.5
4.0
12
9.0
5
0.0140
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-2...
GN 343.7-25-M8-A
25
M8
18.5
4.0
12
9.0
5
0.0140
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-3...
GN 343.7-32-M8-A
32
M8
22.5
5.0
12
9.0
7
0.0148
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-3...
GN 343.7-32-M10-A
32
M10
22.5
5.0
15
10.5
7
0.0220
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-4...
GN 343.7-40-M10-A
40
M10
25.5
6.0
15
10.5
10
0.0258
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-4...
GN 343.7-40-M12-A
40
M12
25.5
6.0
17
11.5
10
0.0330
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-5...
GN 343.7-50-M10-A
50
M10
27.5
7.0
15
10.5
10
0.0240
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-5...
GN 343.7-50-M12-A
50
M12
27.5
7.0
17
11.5
10
0.0390
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-6...
GN 343.7-60-M12-A
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
0.0390
73269098
YES
Levelling foot GN 343.7-6...
GN 343.7-60-M16-A
60
M16
35.5
8.5
24
16.0
14
0.0780
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성