품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMY.P - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMY.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmy/lmy_p_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LMY.100-SST-M12x125 (0)},{CODE=407783},{DESCRIPTION=LMY.100-SST-M12x125},{ROT=0},{DIM01=100},{DIM02=M12},{DIM02X=12},{DIM03=125},{DIM04=20.5},{DIM05=9.0},{DIM06=-},{DIM06X=0},{DIM07=17},{WEIGHT=-},{PPATH=lmy_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LMY.80...
407716
LMY.80-SST-M8x40
80
M8
40
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407717
LMY.80-SST-M8x50
80
M8
50
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407718
LMY.80-SST-M8x63
80
M8
63
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407720
LMY.80-SST-M10x50
80
M10
50
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407721
LMY.80-SST-M10x60
80
M10
60
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407722
LMY.80-SST-M10x80
80
M10
80
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407723
LMY.80-SST-M10x100
80
M10
100
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407725
LMY.80-SST-M12x60
80
M12
60
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407726
LMY.80-SST-M12x80
80
M12
80
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407727
LMY.80-SST-M12x100
80
M12
100
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407728
LMY.80-SST-M12x125
80
M12
125
19.5
8.5
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407771
LMY.100-SST-M8x40
100
M8
40
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407772
LMY.100-SST-M8x50
100
M8
50
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407773
LMY.100-SST-M8x63
100
M8
63
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407775
LMY.100-SST-M10x50
100
M10
50
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407776
LMY.100-SST-M10x60
100
M10
60
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407777
LMY.100-SST-M10x80
100
M10
80
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407778
LMY.100-SST-M10x100
100
M10
100
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407780
LMY.100-SST-M12x60
100
M12
60
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407781
LMY.100-SST-M12x80
100
M12
80
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407782
LMY.100-SST-M12x100
100
M12
100
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.10...
407783
LMY.100-SST-M12x125
100
M12
125
20.5
9.0
-
17
-
Levelling elements LMY.80...
407866
LMY.80-AS-SST-M8x40
80
M8
40
19.5
8.5
2
17
-
Levelling elements LMY.80...
407867
LMY.80-AS-SST-M8x50
80
M8
50
19.5
8.5
2
17
-
Levelling elements LMY.80...
407868
LMY.80-AS-SST-M8x63
80
M8
63
19.5
8.5
2
17
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성