LEMS-W - Plastic Clamp Lever with Spring Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Lever
LEM-W / LEMS-W - Plastic Clamp Lever with Spring Washer
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/lever/lem_w_lems_w/lems_w.prj},{NB=LEMS-5-12-W-BK},{CN=LEMS-5-12-W-BK},{M=M5},{NDM=5},{KDM=4.019},{LM=12},{R=45},{H=35.5},{H1=39.0},{H2=24.5},{S=4.2},{D=13.0},{D1=10.0},{DS=9.2},{TS=1.3},{DW=10},{TW=0.5},{S1=4},{NOT=18},{FMAX=42},{PMAX=2.7},{MASS=0},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{XX=5},{X=7},{DP=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LM
Length Of Thread
[mm]
R
Length
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H'
[mm]
H2
Height h
[mm]
S
Height s
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
DS
Dimension Ds
ⁿ/ₐ
TS
Dimension ts
ⁿ/ₐ
DW
Dimension Dw
ⁿ/ₐ
TW
Dimension tw
ⁿ/ₐ
S1
Dimension s1
ⁿ/ₐ
LEMS-5-12-W-BK
LEMS-5-12-W-BK
M5
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-12-W-OR
LEMS-5-12-W-OR
M5
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-12-W-SG
LEMS-5-12-W-SG
M5
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-16-W-BK
LEMS-5-16-W-BK
M5
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-16-W-OR
LEMS-5-16-W-OR
M5
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-16-W-SG
LEMS-5-16-W-SG
M5
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-20-W-BK
LEMS-5-20-W-BK
M5
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-20-W-OR
LEMS-5-20-W-OR
M5
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-20-W-SG
LEMS-5-20-W-SG
M5
20
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-25-W-BK
LEMS-5-25-W-BK
M5
25
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-25-W-OR
LEMS-5-25-W-OR
M5
25
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-25-W-SG
LEMS-5-25-W-SG
M5
25
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-32-W-BK
LEMS-5-32-W-BK
M5
32
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-32-W-OR
LEMS-5-32-W-OR
M5
32
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-32-W-SG
LEMS-5-32-W-SG
M5
32
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-40-W-BK
LEMS-5-40-W-BK
M5
40
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-40-W-OR
LEMS-5-40-W-OR
M5
40
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-40-W-SG
LEMS-5-40-W-SG
M5
40
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-50-W-BK
LEMS-5-50-W-BK
M5
50
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-50-W-OR
LEMS-5-50-W-OR
M5
50
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-5-50-W-SG
LEMS-5-50-W-SG
M5
50
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
9.2
1.3
10
0.5
4
LEMS-6-12-W-BK
LEMS-6-12-W-BK
M6
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
12.2
1.5
12
0.6
5
LEMS-6-12-W-OR
LEMS-6-12-W-OR
M6
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
12.2
1.5
12
0.6
5
LEMS-6-12-W-SG
LEMS-6-12-W-SG
M6
12
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
12.2
1.5
12
0.6
5
LEMS-6-16-W-BK
LEMS-6-16-W-BK
M6
16
45
35.5
39.0
24.5
4.2
13.0
10.0
12.2
1.5
12
0.6
5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LEM-LW - Plastic Clamp Lever with Flat Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
NSCSS-M - Set Collar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MJ-RD-SLV
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MOR-CK
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FPMS-G - Leveling Feet with Rubber Disk
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LEMS-LW - Plastic Clamp Lever with Flat Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
10.11.2021
LEMS - Plastic Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
CUSB - Clamp Unit for Square Bar
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.03.2022
FHAMS-D0-W - Leveling Adjuster with Thread Cover - Anchor Type without Rubb...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
ULC - Aluminum Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
FSP-V-K
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SPZ-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HGPC-C - Plastic Cranked Handle with Revolving Grip
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성