피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
LDU6 - Factory Frame Standard Unit For Omron Mobile Robot LD Series
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임유닛/케이스용LED조명
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/47_al_frame_units/ldu6_asmtab.prj},{NB=LDU6-3030B},{COAD=LDU6},{TYPE=3030B},{FLAME=NEFS6-3030},{W=650},{D=700},{H=1700},{W1=590},{D1=694},{D2=640},{H1=1564},{HH1=1260},{HH2=440},{HH3=307},{L=380},{MASS=21},{FRMH=30},{PPATH=ldu6/ldu6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
COAD
Cord
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
FLAME
Flame
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
HH1
h1
[mm]
HH2
h2
[mm]
HH3
h3
[mm]
L
L (Fence height)
[mm]
MASS
Reference Mass
[kg]
LDU6-3030A
LDU6-3030A
LDU6
3030A
NEFS6-3030
650
700
1460
590
694
640
1324
1020
440
307
300
20
LDU6-3030B
LDU6-3030B
LDU6
3030B
NEFS6-3030
650
700
1700
590
694
640
1564
1260
440
307
380
21
LDU6-3030C
LDU6-3030C
LDU6
3030C
NEFS6-3030
850
700
1460
790
694
640
1324
1020
440
307
300
22
LDU6-3030D
LDU6-3030D
LDU6
3030D
NEFS6-3030
850
700
1700
790
694
640
1564
1260
440
307
380
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FFAS, FFASTS, FFASKS - 팩토리프레임
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3060, NEFSB6-3060, NEFSY6-3060, EFS6-3060, EFSB6-3060, HFS6-3060, HFS...
Misumi
31.05.2024
ACA ACJ - Shock absorber
AirTAC
21.07.2022
KCAF8-4040, KEFS8-4040, KEFSB8-4040, KGFS8-4040, KHFS8-4040, KHFSB8-4040, K...
Misumi
11.05.2023
KHFSR6-3030, KNFSR6-3030 - HFS6시리즈30·60mm각형 알루미늄 프레임 - 기타 형상 - - R 형상 - - 고...
Misumi
11.05.2023
E-LED - Economy LED Universal Illumination Light/IP65
Misumi
06.07.2023
FFS105 - 팩토리 프레임용 액세서리 -팩토리 프레임용 클램프-
Misumi
30.06.2021
FFS107 - 팩토리 프레임용 액세서리 -판넬홀더-
Misumi
30.06.2021
SIED - 근접 센서
Festo
21.02.2024
E-TLCFL6-3030, E-TLCF6-3030, E-TLCFW6-3030 - Economy Aluminum Frame 6 Serie...
Misumi
31.01.2024
FFH1 - 팩토리 프레임용 도어 파츠 - 팩토리 프레임용 경첩 -
Misumi
04.06.2021
JBS301, JBS306 - 부속품(새들)
Misumi
30.06.2021
FFUA - 팩토리 프레임 표준 유닛 -작업대-
Misumi
17.02.2023
SIEN - 근접 센서
Festo
21.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성