피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
LB - 윤활기
HepcoMotion
GV3
윤활기
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/07_gv3/07_09_lubricators/07_09_1_lubricators.prj},{NB=LB44F(F)},{CON=44},{CONX=34.0},{A=34},{A1=17},{B=20.0},{C=38.0},{D=15.00},{E=2.4},{F=25},{G=7.0},{G1=0.0},{H=11.50},{J=8.00},{K=22.0},{M=4.2},{PX1=2.4},{PX2=5.5},{QX1=3.0},{QX2=16},{RX1=4.0},{RX2=10},{RMAX=13.5},{RMIN=11.5},{CNSMASSEXACT=16},{VERS=4},{XX=11.8},{YY=17.0},{ZZ=0},{QQ=0},{VERSX=1},{ORDER=LB44},{CONY=0},{DESC=Lubricator},{USE=For Standard Bearings},{N=2.4 x 5.5},{P=Ø3 x 16},{Q=M4 x 10},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/dwnlds/gv3-linear-guide-system-catalogue#page=22},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/gv3-linearfuehrungen/#page=22},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/gv3-guidage-lineaire-a-galets-et-transmissions/#page=22},{LT=F}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE
피니언과 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
너비
[mm]
A1
너비
[mm]
B
높이
[mm]
C
너비
[mm]
D
너비
[mm]
E
높이
[mm]
F
길이
[mm]
G
높이
[mm]
H
높이
[mm]
J
길이
[mm]
K
길이
[mm]
M
직경
[mm]
N
직경
[mm]
P
나사산 x 길이
[mm]
Q
나사산 x 길이
[mm]
RMAX
Hight R Max.
[mm]
RMIN
Hight R Min.
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[g]
LB12
LB12F
윤활기
For Standard Bearings
17
7
10.0
13.0
5.20
2.0
12
3.1
5.46
3.00
6.5
2.7
1.7 x 2.5
Ø2.5 x 5
M2.5 x 6
3.0
2.5
2
LB20
LB20F
윤활기
For Standard Bearings
19
8
12.0
22.5
6.50
2.0
13
7.2
6.75
4.75
13.0
2.7
1.7 x 2.5
Ø2.5 x 10
M2.5 x 6
8.0
7.5
3
LB25
LB25F
윤활기
For Standard Bearings
25
12
16.5
28.0
9.90
2.0
18
5.5
9.00
6.00
16.0
3.2
2.4 x 4.5
Ø3 x 10
M3 x 8
7.5
5.5
6
LB44
LB44F
윤활기
For Standard Bearings
34
17
20.0
38.0
15.00
2.4
25
7.0
11.50
8.00
22.0
4.2
2.4 x 5.5
Ø3 x 16
M4 x 10
13.5
11.5
16
LB76
LB76F
윤활기
For Standard Bearings
50
25
33.5
57.0
22.70
4.5
38
10.0
19.00
12.00
33.0
5.2
2.7 x 9
Ø3.5 x 22
M5 x 12
18.5
13.0
44
LB195
LB195F
윤활기
For Slimline Bearings
19
0
8.7
19.8
6.85
3.6
13
4.1
5.70
0.00
0.0
2.7
-
Ø3 x 12
M2.5 x 10
9.0
0.0
2
LB265
LB265F
윤활기
For Slimline Bearings
25
0
10.3
25.0
11.50
4.0
18
4.7
6.80
0.00
0.0
3.2
-
Ø3.5 x 12
M3 x 8
8.5
0.0
4
LB360
LB360F
윤활기
For Slimline Bearings
34
0
12.9
34.0
16.60
5.0
25
6.2
8.30
0.00
0.0
4.2
-
Ø5 x 16
M4 x 10
11.0
0.0
8
LB580
LB580F
윤활기
For Slimline Bearings
50
0
21.9
57.0
26.50
7.5
38
12.5
14.30
0.00
0.0
5.2
-
Ø6 x 25
M5 x 16
19.0
0.0
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FT - 플랫 트랙
HepcoMotion
08.11.2023
LRN - 좁은 트랙 롤러
HepcoMotion
08.11.2023
SR / LR - 와이드 트랙 롤러
HepcoMotion
08.11.2023
RLJ / RSJ - 관통 홀
HepcoMotion
20.12.2023
FBL - Floating Bearing Lubricator
HepcoMotion
08.11.2023
SJ / LJ / BHJ - 표준 베어링
HepcoMotion
08.11.2023
Boss Pinion - Boss Type Pinion
HepcoMotion
08.11.2023
LB - 윤활기
HepcoMotion
08.11.2023
GV3 Configurator
HepcoMotion
08.11.2023
CWB - 캡 와이퍼
HepcoMotion
20.12.2023
EXIOS - Ex e Armoured Cable Gland for all, Ex d, bright brass NPT
Hugro
23.12.2021
RI - 내부 싱글 에지 링 슬라이드
HepcoMotion
08.11.2023
BLB / RLB / NRLB - Bearing Lubricators & Flat Track / Roller Lubricators
HepcoMotion
20.12.2023
CST - 캡씰
HepcoMotion
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성