피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAS2M - Idler Pulley with Teeth-S2M Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/las2m.prj},{NB=LAS2M-48-100},{TYPECODE=LAS2M},{TEETH=48},{WIDTH=100},{PD=30.56},{OD=30.05},{F=35},{E=25},{G=13},{A=11},{W=15},{S=5.0},{T=1.5},{BT=696ZZ×1},{D=6},{C=15},{B=5},{RT=KDQ-15},{H=15.700},{K=1.100},{CATALOG=las2m.jpg},{R1=1.300},{R2=0.760},{R3=0.100},{R4=0.190},{R5=0.254},{R6=0.172},{R7=1.325},{BQ=1},{PPATH=las2m/assmeblies/las2m_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
WIDTH
Belt Width
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAS2M-40-040
LAS2M
40
040
25.46
24.96
30
20
11
5
9
2.5
1.5
695ZZ×1
5
13
4
GB/T895.2 d14
14.000
1.000
LAS2M-40-060
LAS2M
40
060
25.46
24.96
30
20
13
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-40-100
LAS2M
40
100
25.46
24.96
30
20
13
11
15
5.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-48-040
LAS2M
48
040
30.56
30.05
35
25
13
5
9
2.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-48-060
LAS2M
48
060
30.56
30.05
35
25
13
7
11
3.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-48-100
LAS2M
48
100
30.56
30.05
35
25
13
11
15
5.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-50-040
LAS2M
50
040
31.83
31.32
35
25
13
5
9
2.0
1.5
696ZZ×1
6
15
5
KDQ-15
15.700
1.100
LAS2M-50-060
LAS2M
50
060
31.83
31.32
35
25
17
7
11
2.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS2M-50-100
LAS2M
50
100
31.83
31.32
35
25
17
11
15
4.5
1.5
698ZZ×1
8
19
6
KDQ-19
20.000
1.100
LAS2M-60-040
LAS2M
60
040
38.20
37.69
44
33
20
5
9
1.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAS2M-60-060
LAS2M
60
060
38.20
37.69
44
33
20
7
11
2.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
LAS2M-60-100
LAS2M
60
100
38.20
37.69
44
33
20
11
15
4.5
1.5
6900ZZ×1
10
22
6
KDQ-22
23.000
1.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAS5M - Idler Pulley with Teeth-S5M Type
SAMLO
17.12.2021
CBHLA,CBHPL,CBHLG - Synchronous pulley - key free high torque synchronous p...
SRD-FA
04.07.2022
TABS2M/TSBS2M - Timing Pulleys-S2M Type
SAMLO
23.03.2023
5GT-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
LAS8M - Idler Pulley with Teeth-S8M Type
SAMLO
17.12.2021
CHTAW-RE-T10200 - Timing Pulleys for conveyor
Misumi
07.06.2021
NZRR-XL-025-AL - Standard Pulleys, Inch Pitch ISO 5294, Pitch XL, Timing Be...
MÄDLER
26.04.2024
BS-S2M - Timing pulley (S2M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
ZRR-5M-BR25-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
NZRR-MXL-012-AL - Standard Pulleys, Inch Pitch ISO 5294, Pitch MXL, Timing ...
MÄDLER
26.04.2024
TAAS2M/TSAS2M - Timing Pulleys-S2M Type
SAMLO
23.03.2023
HBG, HBGM, HBGA, HBGAS, HBGS, HBGP - Idlers for Flat Belts - Narrow type
Misumi
28.04.2023
S2M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성