피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
LAH - Idler Pulley with Teeth-H Type
SAMLO
timing_pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/timing_pulleys/lah.prj},{NB=LAH-20-200},{TYPECODE=LAH},{TEETH=20},{WIDTH=200},{PD=80.85},{OD=79.48},{F=87},{E=67},{G=41},{A=54},{W=59},{S=15.5},{T=2},{BT=6204ZZ×2},{D=20},{C=47},{B=14},{RT=KDQ-47},{H=49.500},{K=1.500},{CATALOG=lah.jpg},{R1=4.240},{R2=2.590},{R3=1.470},{R4=1.420},{R5=20.000},{BQ=2},{PPATH=lah/assmeblies/lah_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
WIDTH
Belt Width
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
BT
Bearings Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
RT
Rings Type
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
LAH-14-075
LAH
14
075
56.60
55.22
61
45
28
21
26
3.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-14-100
LAH
14
100
56.60
55.22
61
45
28
27
32
6.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-14-150
LAH
14
150
56.60
55.22
61
45
31
40
45
11.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-14-200
LAH
14
200
56.60
55.22
61
45
31
54
59
18.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-16-075
LAH
16
075
64.68
63.31
70
56
28
21
26
3.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-16-100
LAH
16
100
64.68
63.31
70
56
28
27
32
6.0
2
6201ZZ×2
12
32
10
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-16-150
LAH
16
150
64.68
63.31
70
56
31
40
45
11.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-16-200
LAH
16
200
64.68
63.31
70
56
31
54
59
18.5
2
6202ZZ×2
15
35
11
KDQ-35
37.000
1.700
LAH-18-075
LAH
18
075
72.77
71.39
80
60
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-18-100
LAH
18
100
72.77
71.39
80
60
37
27
32
4.0
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-18-150
LAH
18
150
72.77
71.39
80
60
37
40
45
10.5
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-18-200
LAH
18
200
72.77
71.39
80
60
41
54
59
15.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-20-075
LAH
20
075
80.85
79.48
87
67
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-20-100
LAH
20
100
80.85
79.48
87
67
37
27
32
4.0
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-20-150
LAH
20
150
80.85
79.48
87
67
41
40
45
8.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-20-200
LAH
20
200
80.85
79.48
87
67
41
54
59
15.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-22-075
LAH
22
075
88.94
87.56
95
75
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-22-100
LAH
22
100
88.94
87.56
95
75
37
27
32
4.0
2
6004ZZ×2
20
42
12
KDQ-42
44.500
1.500
LAH-22-150
LAH
22
150
88.94
87.56
95
75
41
40
45
8.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-22-200
LAH
22
200
88.94
87.56
95
75
41
54
59
15.5
2
6204ZZ×2
20
47
14
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-24-075
LAH
24
075
97.02
95.65
104
84
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
LAH-24-100
LAH
24
100
97.02
95.65
104
84
42
27
32
4.0
2
6005ZZ×2
25
47
12
KDQ-47
49.500
1.500
LAH-24-150
LAH
24
150
97.02
95.65
104
84
46
40
45
7.5
2
6205ZZ×2
25
52
15
KDQ-52
55.000
2.000
LAH-24-200
LAH
24
200
97.02
95.65
104
84
46
54
59
14.5
2
6205ZZ×2
25
52
15
KDQ-52
55.000
2.000
LAH-25-075
LAH
25
075
101.06
99.69
111
90
30
21
26
4.0
2
6002ZZ×2
15
32
9
KDQ-32
33.700
1.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LAS8M - Idler Pulley with Teeth-S8M Type
SAMLO
17.12.2021
BS-S8M - Timing pulley (S8M)
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
Timing belt pulleys L 100 for belt width 100 (1" = 25,4 mm)
Haberkorn
19.07.2021
LAS5M - Idler Pulley with Teeth-S5M Type
SAMLO
17.12.2021
TABT10/TSBT10 - Timing Pulleys-T10 Type
SAMLO
23.03.2023
LM Case Unit Type SC
THK CO.,LTD.
23.05.2024
TABS8M/TSBS8M - Timing Pulleys-S8M Type
SAMLO
23.03.2023
CBHLA,CBHPL,CBHLG - Synchronous pulley - key free high torque synchronous p...
SRD-FA
04.07.2022
CBHCPA - Synchronous pulley - clamping type high torque synchronous pulley ...
SRD-FA
04.04.2023
CBHA,CBHTA,CBHTK,CBHT,CBHTM,CBHTP - Synchronous pulley - keyless high torqu...
SRD-FA
04.07.2022
GACOB - Handle-externally threaded handle
SRD-FA
04.04.2023
TABS3M/TSBS3M - Timing Pulleys-S3M Type
SAMLO
23.03.2023
LA8M - Idler Pulley with Teeth-8M Type
SAMLO
17.12.2021
LA5M - Idler Pulley with Teeth-5M Type
SAMLO
17.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성