您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Large flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_aluminum/g_flach_stahl.prj},{NB=KVT TAPD 512 BSLF12(17.9)},{D=4.0},{L=14.0},{FORM=1},{P=7.90},{P1=7.9-9.5},{PMIN=7.900},{PMAX=9.500},{BZC=TAPD 512 BSLF12},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.1},{F1=1910},{F2=1330},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.600},{X3=12.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TAPD 44 BSLF9,5
3.2
6.2
0.1-3.2
TAPD 44 BSLF9,5
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPD 46 BSLF9,5
3.2
8.0
3.2-4.8
TAPD 46 BSLF9,5
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPD 48 BSLF9,5
3.2
9.7
4.8-6.4
TAPD 48 BSLF9,5
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPD 410 BSLF9,5
3.2
11.5
6.4-7.9
TAPD 410 BSLF9,5
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPD 412 BSLF9,5
3.2
13.5
7.9-9.5
TAPD 412 BSLF9,5
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPD 416 BSLF9,5
3.2
17.0
9.5-12.7
TAPD 416 BSLF9,5
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.3
1200
800
1.83
KVT TAPD 56 BSLF12
4.0
8.5
0.1-4.8
TAPD 56 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 58 BSLF12
4.0
10.5
4.8-6.4
TAPD 58 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 510 BSLF12
4.0
12.2
6.4-7.9
TAPD 510 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 512 BSLF12
4.0
14.0
7.9-9.5
TAPD 512 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 514 BSLF12
4.0
15.7
9.5-11.1
TAPD 514 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 516 BSLF12
4.0
17.5
11.1-12.7
TAPD 516 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 518 BSLF12
4.0
19.4
12.7-14.3
TAPD 518 BSLF12
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.1
1910
1330
2.29
KVT TAPD 66 BSLF14
4.8
9.2
0.1-4.8
TAPD 66 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPD 68 BSLF14
4.8
11.0
4.8-6.4
TAPD 68 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPD 610 BSLF14
4.8
12.7
6.4-7.9
TAPD 610 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPD 612 BSLF14
4.8
14.5
7.9-9.5
TAPD 612 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPD 614 BSLF14
4.8
16.5
9.5-11.1
TAPD 614 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPD 617 BSLF14
4.8
19.0
11.1-13.5
TAPD 617 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
KVT TAPD 625 BSLF14
4.8
25.5
13.5-19.8
TAPD 625 BSLF14
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.9
2800
2020
2.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表