您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Flachrundkopf , Peel - Spreiz , Nietdorn - Stahl , verzinkt - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Peel - spreading - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pop_blindniete/peel_serie/nietheulsen_aluminum/f_peel_so.prj},{NB=KVT TAPD 512 SO(15)},{D=4.0},{L=14.0},{FORM=1},{P=5.00},{P1=5.0-9.0},{PMIN=5.000},{PMAX=9.000},{BZC=TAPD 512 SO},{VERS=1},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.4},{F1=1000},{F2=1000},{D1=2.45},{X1=4.080},{X2=1.350},{X3=8.220}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TAPD 408 SO
3.2
10.0
1.5-6.0
TAPD 408 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.6
800
800
1.83
KVT TAPD 412 SO
3.2
13.5
5.0-9.0
TAPD 412 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.6
800
800
1.83
KVT TAPD 418 SO
3.2
18.7
8.0-14.0
TAPD 418 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
3.6
800
800
1.83
KVT TAPD 508 SO
4.0
10.5
1.5-6.0
TAPD 508 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.4
1000
1000
2.45
KVT TAPD 512 SO
4.0
14.0
5.0-9.0
TAPD 512 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.4
1000
1000
2.45
KVT TAPD 518 SO
4.0
19.5
8.0-14.0
TAPD 518 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
4.4
1000
1000
2.45
KVT TAPD 608 SO
4.8
11.1
1.5-6.0
TAPD 608 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
KVT TAPD 612 SO
4.8
14.7
5.0-9.0
TAPD 612 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
KVT TAPD 617 SO
4.8
19.0
8.0-14.0
TAPD 617 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
KVT TAPD 625 SO
4.8
25.5
14.0-20.0
TAPD 625 SO
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
5.2
2000
2000
2.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表