피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
B32 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
bigHead®
Threaded stud M1 / SM1
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebolzen_m1_sm1/sm1_b32.prj},{NB=KVT SM1/B32-M6x75},{IDNR=},{BZC=SM1/B32-M6x75},{DXL=M6 x 75mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=75},{W=nichtrostender Stahl},{K=32 x 32},{DP=1.200},{DP1=1.200},{RP1=9.800},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Square head
[mm]
KVT SM1/B32-M5x12
SM1/B32-M5x12
M5 x 12mm
M5
12
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M5x20
SM1/B32-M5x20
M5 x 20mm
M5
20
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M5x30
SM1/B32-M5x30
M5 x 30mm
M5
30
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M5x40
SM1/B32-M5x40
M5 x 40mm
M5
40
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x12
SM1/B32-M6x12
M6 x 12mm
M6
12
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x20
SM1/B32-M6x20
M6 x 20mm
M6
20
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x25
SM1/B32-M6x25
M6 x 25mm
M6
25
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x30
SM1/B32-M6x30
M6 x 30mm
M6
30
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x35
SM1/B32-M6x35
M6 x 35mm
M6
35
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x40
SM1/B32-M6x40
M6 x 40mm
M6
40
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x50
SM1/B32-M6x50
M6 x 50mm
M6
50
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x75
SM1/B32-M6x75
M6 x 75mm
M6
75
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M6x100
SM1/B32-M6x100
M6 x 100mm
M6
100
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x20
SM1/B32-M8x20
M8 x 20mm
M8
20
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x25
SM1/B32-M8x25
M8 x 25mm
M8
25
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x30
SM1/B32-M8x30
M8 x 30mm
M8
30
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x40
SM1/B32-M8x40
M8 x 40mm
M8
40
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x50
SM1/B32-M8x50
M8 x 50mm
M8
50
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x75
SM1/B32-M8x75
M8 x 75mm
M8
75
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M8x100
SM1/B32-M8x100
M8 x 100mm
M8
100
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M10x30
SM1/B32-M10x30
M10 x 30mm
M10
30
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M10x40
SM1/B32-M10x40
M10 x 40mm
M10
40
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M10x50
SM1/B32-M10x50
M10 x 50mm
M10
50
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M10x75
SM1/B32-M10x75
M10 x 75mm
M10
75
Stainless steel
32 x 32
KVT SM1/B32-M10x100
SM1/B32-M10x100
M10 x 100mm
M10
100
Stainless steel
32 x 32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성