您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SK552 - Sealing Plug SK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
SK-Sealing Plug
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/koenig_expander/sk/sk552.prj},{NB=KVT SK552-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=SK552-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=6.500},{D2=3.400},{L2=73.000},{L3=12.000},{L4=8.000},{D3=6.000},{D4=5.000},{GV=5.650},{GM=1.200},{K=1.600},{J=3.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
TYPE
[mm]
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT SK552-040
SK552-040
DIN 1.0403
DIN 1.0758
4.000
4.500
2.500
69.000
9.000
6.500
4.000
3.600
2.870
0.400
KVT SK552-050
SK552-050
DIN 1.0403
DIN 1.0758
5.000
5.500
3.000
71.000
10.000
7.500
5.000
4.000
4.320
0.700
KVT SK552-060
SK552-060
DIN 1.0403
DIN 1.0758
6.000
6.500
3.400
73.000
12.000
8.000
6.000
5.000
5.650
1.200
KVT SK552-070
SK552-070
DIN 1.0403
DIN 1.0758
7.000
7.500
4.100
68.000
14.000
9.000
7.000
5.700
8.010
1.900
KVT SK552-080
SK552-080
DIN 1.0403
DIN 1.0758
8.000
8.500
4.200
70.000
15.000
10.500
8.000
6.200
9.600
2.800
KVT SK552-090
SK552-090
DIN 1.0403
DIN 1.0758
9.000
9.500
4.500
73.000
17.000
11.000
9.000
7.000
11.970
4.000
KVT SK552-100
SK552-100
DIN 1.0403
DIN 1.0758
10.000
10.500
4.800
75.000
19.000
12.500
10.000
7.700
14.730
5.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表