피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SK550 - Sealing Plug SK
KVT Fastening
KOENIG EXPANDER®
SK-Sealing Plug
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/koenig_expander/sk/sk550.prj},{NB=KVT SK550-070 (0)},{IDNR=},{TYPE=SK550-070},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=7.000},{L1=7.500},{D2=4.100},{L2=38.000},{L3=14.000},{L4=9.000},{D3=7.000},{D4=5.700},{GV=4.980},{GM=1.900},{K=1.800},{J=3.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
[mm]
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
KVT SK550-040
SK550-040
DIN 1.0403
DIN 1.0758
4.000
4.500
2.500
39.000
9.000
6.500
4.000
3.600
1.710
0.400
KVT SK550-050
SK550-050
DIN 1.0403
DIN 1.0758
5.000
5.500
3.000
41.000
10.000
7.500
5.000
4.000
2.680
0.700
KVT SK550-060
SK550-060
DIN 1.0403
DIN 1.0758
6.000
6.500
3.400
43.000
12.000
8.000
6.000
5.000
3.610
1.200
KVT SK550-070
SK550-070
DIN 1.0403
DIN 1.0758
7.000
7.500
4.100
38.000
14.000
9.000
7.000
5.700
4.980
1.900
KVT SK550-080
SK550-080
DIN 1.0403
DIN 1.0758
8.000
8.500
4.200
40.000
15.000
10.500
8.000
6.200
6.330
2.800
KVT SK550-090
SK550-090
DIN 1.0403
DIN 1.0758
9.000
9.500
4.500
43.000
17.000
11.000
9.000
7.000
8.230
4.000
KVT SK550-100
SK550-100
DIN 1.0403
DIN 1.0758
10.000
10.500
4.750
45.000
19.000
12.500
10.000
7.700
10.570
5.600
KVT SK550-120
SK550-120
DIN 1.0403
DIN 1.0758
12.000
12.500
5.700
50.000
24.000
16.500
12.000
10.300
16.770
7.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SK552 - Sealing Plug SK
KVT Fastening
12.01.2024
LK 950 - Sealing Plug LK
KVT Fastening
12.01.2024
LK 6xx - Sealing Plug LK
KVT Fastening
12.01.2024
LK 952-special size - Sealing Plug LK
KVT Fastening
12.01.2024
LP 900 - Sealing Plug LP
KVT Fastening
12.01.2024
LP 900-030 bis - 160 - LP Setting Tools
KVT Fastening
12.01.2024
MB 700 - Sealing Plug MB
KVT Fastening
12.01.2024
HK030 CK55-111 - Sealing Plug HK
KVT Fastening
12.01.2024
HK CK55-211AK - Sealing Plug HK
KVT Fastening
12.01.2024
C ROKSG 1.4570 - Blind-rivet nut, round shank, type C
KVT Fastening
22.12.2023
TRISERT® - Steel - Threaded inserts for light metals and plastics with a sm...
KVT Fastening
22.12.2023
SOSG - Self-clinching grounding standoff
KVT Fastening
22.12.2023
SP - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
TA - Tackpin clinching fasteners
KVT Fastening
22.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성