Eurosert® 9408 - Blind rivet nuts knurled shank, flat head, open end
KVT Fastening
Blind rivet nuts
AVDEL®
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/blindnietmuttern/avdel/eurosert_9408.prj},{NB=KVT 9408-2415 Stahl (10.25)},{IDNR=},{BZC=9408-2415},{GW=M4},{NDM=4.000},{FORM=1},{K=0.25},{K1=0.25-3.0},{H=6.1},{D2=5.95},{D3=9.2},{S=0.75},{L=10.75},{W=Stahl},{A1A=0.25},{A1B=3},{A2=5.90},{A3=9.00},{A4=0.80},{A5=11.70},{A6=5.00},{A7=7.40},{A8=0.45},{A9=3.24},{A10=0.50},{A11=0.88},{A12=0.40},{A13A=9.74},{A13B=7.56},{A14A=8.59},{A14B=7.25},{A15=0.45},{A17=0.80},{A21=0.00},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BZC
Bestellbezeichnung
ⁿ/ₐ
GW
Thread (Ød1)
ⁿ/ₐ
K1
Klemmbereich K
ⁿ/ₐ
H
Loch-Ø +0.1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
W
Werkstoff
ⁿ/ₐ
KVT 9408-2314 Stahl
9408-2314
M3
0.25-2.0
5.1
4.95
8.2
0.75
9.75
Steel
KVT 9408-2415 Stahl
9408-2415
M4
0.25-3.0
6.1
5.95
9.2
0.75
10.75
Steel
KVT 9408-2517 Stahl
9408-2517
M5
0.25-3.0
7.1
6.95
10.2
1.00
12.00
Steel
KVT 9408-2621 Stahl
9408-2621
M6
0.5-3.0
9.1
8.95
13.2
1.50
14.50
Steel
KVT 9408-2822 Stahl
9408-2822
M8
0.5-3.0
11.1
10.95
16.4
1.50
16.00
Steel
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表