您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
KUH, KUT - 单轴组件 -精密滚珠丝杆型-
Misumi
FA工厂自动化
08_单轴驱动器/手动组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/08_linear_motion_units/kuh_asmtab.prj},{NB=KUH1205L-340-150},{NO=1205L},{TS=H},{L=340},{LALG=340,400,460},{L1=150},{L1ALG=150,200},{BSD=12},{BSL=4},{W=200},{H=55},{H1=21},{H2=28},{TT2=10},{M1=6},{P2=160},{W1=195},{H4=42},{TT1=10},{HH1=13},{P3=120},{HH=9.5},{ALT1=},{ALT6=},{PPATH=kuh/kuh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
W
W 滑台宽度
[mm]
H
H 高度
[mm]
H1
H1 导轨高度
[mm]
H2
H2 轴心高度
[mm]
TT2
T2(滑台)
[mm]
M1
M1 (滑台)
ⁿ/ₐ
P1
P1 (滑台)
[mm]
P2
P2 (滑台)
[mm]
W1
W1 基座
[mm]
H4
H4 基座
[mm]
TT1
t1 基座
[mm]
HH1
h1 基座
[mm]
P3
P3 基座安装孔
[mm]
HH
h 基座安装孔
[mm]
Q
Q 基座安装孔
ⁿ/ₐ
S
S 基座安装孔
[mm]
PCD
N3 马达安装板
[mm]
D
D 马达安装
[mm]
D1
D1 马达安装板
[mm]
H3
H3 马达安装板
[mm]
H4KUB
H4 马达安装板
[mm]
N
N 马达安装板
[mm]
N1
N1 马达安装板
[mm]
N2
N2 马达安装板
[mm]
N3
N3 马达安装板
[mm]
DD
d 马达安装板
[mm]
M2
M2 马达安装板
ⁿ/ₐ
LL
1 马达安装板
[mm]
KUH1205-340-100
KUH1205-340-100
1205
150
55
21
28
10
6
50
110
145
42
10
13
75
9.5
6
50
46
30
34
49
0
37.0
5
32.0
15
8
4
8
KUH1210-340-100
KUH1210-340-100
1210
150
55
21
28
10
6
50
110
145
42
10
13
75
9.5
6
50
46
30
34
49
0
37.0
5
32.0
15
8
4
8
KUT1205S-340-100
KUT1205S-340-100
1205S
150
55
21
28
10
6
50
110
145
42
10
13
75
9.5
6
50
31
36
34
58
30
45.0
5
40.0
15
8
4
8
KUT1210S-340-100
KUT1210S-340-100
1210S
150
55
21
28
10
6
50
110
145
42
10
13
75
9.5
6
50
31
36
34
58
30
45.0
5
40.0
15
8
4
8
KUH1505-340-100
KUH1505-340-100
1505
150
64
28
32
12
6
50
110
145
49
12
20
75
11.5
6
50
70
50
45
62
0
45.0
5
40.0
15
10
5
10
KUH1510-340-100
KUH1510-340-100
1510
150
64
28
32
12
6
50
110
145
49
12
20
75
11.5
6
50
70
50
45
62
0
45.0
5
40.0
15
10
5
10
KUH1520-340-100
KUH1520-340-100
1520
150
64
28
32
12
6
50
110
145
49
12
20
75
11.5
6
50
70
50
45
62
0
45.0
5
40.0
15
10
5
10
KUH1205L-340-150
KUH1205L-340-150
1205L
200
55
21
28
10
6
80
160
195
42
10
13
120
9.5
6
50
46
30
34
49
0
37.0
5
32.0
15
8
4
8
KUH1210L-340-150
KUH1210L-340-150
1210L
200
55
21
28
10
6
80
160
195
42
10
13
120
9.5
6
50
46
30
34
49
0
37.0
5
32.0
15
8
4
8
KUT1205LS-340-150
KUT1205LS-340-150
1205LS
200
55
21
28
10
6
80
160
195
42
10
13
120
9.5
6
50
31
36
34
58
30
45.0
5
40.0
15
8
4
8
KUT1210LS-340-150
KUT1210LS-340-150
1210LS
200
55
21
28
10
6
80
160
195
42
10
13
120
9.5
6
50
31
36
34
58
30
45.0
5
40.0
15
8
4
8
KUH1505L-340-150
KUH1505L-340-150
1505L
200
64
28
32
12
6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
6
50
70
50
45
62
0
45.0
5
40.0
15
10
5
10
KUH1510L-340-150
KUH1510L-340-150
1510L
200
64
28
32
12
6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
6
50
70
50
45
62
0
45.0
5
40.0
15
10
5
10
KUH1520L-460-150
KUH1520L-460-150
1520L
200
64
28
32
12
6
80
160
195
49
12
20
120
11.5
8
50
70
50
45
62
0
45.0
5
40.0
15
10
5
10
KUH2005L-340-150
KUH2005L-340-150
2005L
200
68
28
34
12
6
100
150
195
55
12
20
120
11.5
6
50
70
50
45
64
0
57.5
5
39.5
18
12
5
10
KUH2010L-400-150
KUH2010L-400-150
2010L
200
79
39
40
12
6
100
150
195
61
12
29
120
11.5
8
20
70
50
45
70
0
57.5
5
39.5
18
12
5
10
KUH2020L-460-150
KUH2020L-460-150
2020L
200
79
39
40
12
6
100
150
195
61
12
29
120
11.5
8
50
70
50
45
70
0
57.5
5
39.5
18
12
5
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表