품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 4490 - Ball catches
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches with indexing function
GN4490
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_mit_rastfunktion/gn4490/gn4490_asmtab.prj},{NB=Kugelschnaepper GN4490-ZD-50-2-SW (0)},{ARTNR=GN4490-ZD-50-2-SW},{PARTNUMBER=GN 4490-ZD-50-2-SW},{NORMNR=GN 4490},{POS=0},{L1=50},{A1=20},{A2=10.5},{B1=12.0},{B2=10},{B3=6.5},{D=M4},{H=9.5},{L2=30.0},{M1=40},{M2=17},{S1=5},{S2=3.5},{N=</= 6},{KRAFT=70},{WEIGHT=0.0313},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FARBE=SW},{PPATH=gn4490_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
for screws
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
N
for nut width
ⁿ/ₐ
KRAFT
Holding force FH
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-38-1-SR
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
25
0.0123
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-38-1-SW
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
25
0.0123
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-38-2-SR
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
35
0.0123
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-38-2-SW
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
35
0.0123
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-50-1-SR
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
40
0.0309
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-50-1-SW
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
40
0.0290
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-50-2-SR
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
70
0.0313
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-50-2-SW
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
70
0.0313
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-68-1-SR
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
75
0.0556
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-68-1-SW
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
75
0.0556
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-68-2-SR
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
100
0.0559
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-68-2-SW
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
100
0.0559
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-80-1-SR
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
125
0.0865
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-80-1-SW
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
125
0.0876
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-80-2-SR
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
150
0.0821
83024900
YES
Kugelschnaepper GN4490-ZD...
GN4490-ZD-80-2-SW
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
150
0.0821
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성