피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ejector sleeves - hardened - KS Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 200°-250°C, Material 1.2210
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/ks.prj},{NB=KS610170},{REF=KS610170},{REFOLD=KS 610 - 170},{SIZE=610},{L1=170},{L11=170},{L2=45},{R=0.5},{K=5},{D2=16},{D1=10},{D=6.0},{V1=194}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L1
Length (+2/0)
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness (0/-0.05)
[mm]
D2
Head Diameter d2 (0/-0.2)
[mm]
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
[mm]
D
Diameter d (H5)
[mm]
KS15360
KS15360
60
35
0.3
3
6
3
1.5
KS15375
KS15375
75
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153100
KS153100
100
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153125
KS153125
125
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153150
KS153150
150
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153175
KS153175
175
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153200
KS153200
200
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153225
KS153225
225
35
0.3
3
6
3
1.5
KS153250
KS153250
250
35
0.3
3
6
3
1.5
KS16360
KS16360
60
35
0.3
3
6
3
1.6
KS16375
KS16375
75
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163100
KS163100
100
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163125
KS163125
125
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163150
KS163150
150
35
0.3
3
6
3
1.6
KS163175
KS163175
175
35
0.3
3
6
3
1.6
KS17375
KS17375
75
35
0.3
3
6
3
1.7
KS173100
KS173100
100
35
0.3
3
6
3
1.7
KS173125
KS173125
125
35
0.3
3
6
3
1.7
KS173150
KS173150
150
35
0.3
3
6
3
1.7
KS18375
KS18375
75
35
0.3
3
6
3
1.8
KS183100
KS183100
100
35
0.3
3
6
3
1.8
KS183125
KS183125
125
35
0.3
3
6
3
1.8
KS183150
KS183150
150
35
0.3
3
6
3
1.8
KS2460
KS2460
60
35
0.3
3
8
4
2.0
KS2475
KS2475
75
35
0.3
3
8
4
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FSC Leader pins - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
FN Connector plugs for FSK and FSVK - DME
D-M-E
22.05.2024
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
18.06.2024
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
D-M-E
18.06.2024
Ejector Sleeves - inch - nitrided - S Typ(e), 500°-550°C, Material H13
D-M-E
04.08.2020
WZ 7075 Typ(e) DIN 9861-HSS, Material HSS 62 ± 2 HRC - Punches - hardened
D-M-E
18.06.2024
R04 Leader pin bushings - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
12.04.2024
K 7721 Leader pins bushings - DME - Mat. DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
K 7616 Shoulder plates - DME - Material DME 76 1.7131 60 HRC ± 2
D-M-E
12.04.2024
K 7580 Guided ejection system - DME
D-M-E
16.04.2024
Flexible Ejector - Guide Bushes - AW 282 CUMSA, Material Bronze
D-M-E
04.08.2020
FBN Leader pin bushings - DME - Standard Material 1.7131
D-M-E
12.04.2024
AWS-Knock out rods - DME - Mat. 1.7131 ~ 58 HRC
D-M-E
30.04.2024
5500-5510 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성