피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
K 2300 (KS 2300) - Support plates - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/k_2300.prj},{NB=K230030403601},{REF=K230030403601},{MAT=DME 1 - 1.1730},{W=295.2},{L=395.2},{Y=250},{L1=344},{L2=110},{D1=32},{D=39},{S=6.5},{A=122.000},{DP=20.000},{S4=56.000},{T=36.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
Y
Width
[mm]
L1
Width
[mm]
L2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
S
Height
[mm]
K230012162701
K230012162701
DME 1 - 1.1730
125.2
155.2
95
125
36
20
26
6.5
K230016162701
K230016162701
DME 1 - 1.1730
155.2
155.2
125
125
36
20
26
6.5
K230016202701
K230016202701
DME 1 - 1.1730
155.2
195.2
118
160
54
25
32
6.5
K230020202701
K230020202701
DME 1 - 1.1730
195.2
195.2
160
160
54
25
32
6.5
K230020252701
K230020252701
DME 1 - 1.1730
195.2
245.2
160
210
100
25
32
6.5
K230025252701
K230025252701
DME 1 - 1.1730
245.2
245.2
210
210
100
25
32
6.5
K230025302701
K230025302701
DME 1 - 1.1730
245.2
295.2
200
244
110
25
32
6.5
K230030303601
K230030303601
DME 1 - 1.1730
295.2
295.2
250
244
110
32
39
6.5
K230030403601
K230030403601
DME 1 - 1.1730
295.2
395.2
250
344
110
32
39
6.5
KS 2300-1216-27/DME 10 - ...
KS 2300-1216-27
DME 10 - Ramax
125.2
155.2
95
125
36
20
26
6.5
KS 2300-1616-27/DME 10 - ...
KS 2300-1616-27
DME 10 - Ramax
155.2
155.2
125
125
36
20
26
6.5
KS 2300-1620-27/DME 10 - ...
KS 2300-1620-27
DME 10 - Ramax
155.2
195.2
118
160
54
25
32
6.5
KS 2300-2020-27/DME 10 - ...
KS 2300-2020-27
DME 10 - Ramax
195.2
195.2
160
160
54
25
32
6.5
KS 2300-2025-27/DME 10 - ...
KS 2300-2025-27
DME 10 - Ramax
195.2
245.2
160
210
100
25
32
6.5
KS 2300-2525-27/DME 10 - ...
KS 2300-2525-27
DME 10 - Ramax
245.2
245.2
210
210
100
25
32
6.5
KS 2300-2530-27/DME 10 - ...
KS 2300-2530-27
DME 10 - Ramax
245.2
295.2
200
244
110
25
32
6.5
KS 2300-3030-36/DME 10 - ...
KS 2300-3030-36
DME 10 - Ramax
295.2
295.2
250
244
110
32
39
6.5
KS 2300-3040-36/DME 10 - ...
KS 2300-3040-36
DME 10 - Ramax
295.2
395.2
250
344
110
32
39
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K 2200 (KS 2200) - Support plates - DME
D-M-E
08.08.2018
8.8 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
8.7 - Cover plates, thickness = 10mm
voestalpine
15.06.2023
Angular bracket profile - System profiles
Bahr Modultechnik
27.02.2023
8.1 - Cover plates
voestalpine
15.06.2023
Modèle 19-394 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité - Fend...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
voestalpine
15.06.2023
SN3872 - Cover plate, VW-norm 39D 890
STRACK
25.10.2022
Z45 - Flat guide strip
STRACK
15.09.2022
8.9 - Cover strips with screwed-on wear plates WF750/1A
voestalpine
15.06.2023
BK 4018 (BKS 4018) - Slides - DME
D-M-E
22.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성