피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQG2L (Inch) - Male Elbow
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQG2 Inch-size Stainless Steel 316 One-touch Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqg2_inch/kqg2l_me_inch.prj},{NB=KQG2L07-N03},{OD=1/4},{ODX=6.350},{T=3/8},{MODELX=KQG2L07-N03},{SEAL=},{H=19},{D=11.7},{L1=15.9},{L2=22.2},{A=23.3},{M=13.5},{EA=11.4},{CNSMASSEXACT=34.2},{ND=16.662},{LH1=2.0},{LH2=2.0},{LH3=1.6},{LH4=4.7},{LH5=4.0},{LH7=3.5},{LV1=17.4},{LV2=6.05},{LV3=5.2},{LV4=0.25},{LV5=1.2},{LV7=23.3},{LV8=3.5},{DV1=10.8},{DV2=6.8},{DV3=11.2},{DV4=8.9},{DV5=7.0},{DH1=6.6},{DH2=10.0},{DH3=0.0},{R=3.5},{RX=0.0},{RY=0.0},{R2=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
OD
Applicable tubing O.D. (Inch)
ⁿ/ₐ
T
Connection thread UNF NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flat
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQG2L01-32
1/8
10-32UNF
KQG2L01-32
8
8.3
13.1
14.8
16.0
12.0
2.6
6.3
KQG2L01-N01
1/8
1/8
KQG2L01-N01
12
8.3
13.6
14.9
15.8
12.0
3.0
9.0
KQG2L01-N02
1/8
1/4
KQG2L01-N02
14
8.3
13.6
18.7
18.4
12.0
3.0
16.7
KQG2L03-32
5/32
10-32UNF
KQG2L03-32
8
9.1
13.7
15.2
16.8
12.6
3.5
6.9
KQG2L03-N01
5/32
1/8
KQG2L03-N01
12
9.1
14.4
15.3
16.6
12.6
4.2
9.9
KQG2L03-N02
5/32
1/4
KQG2L03-N02
14
9.1
14.4
19.1
19.2
12.6
4.2
17.6
KQG2L07-32
1/4
10-32UNF
KQG2L07-32
8
11.7
14.7
16.5
19.3
13.5
3.5
8.9
KQG2L07-N01
1/4
1/8
KQG2L07-N01
12
11.7
15.9
16.6
19.2
13.5
11.4
11.7
KQG2L07-N02
1/4
1/4
KQG2L07-N02
14
11.7
15.9
20.4
21.8
13.5
11.4
19.4
KQG2L07-N03
1/4
3/8
KQG2L07-N03
19
11.7
15.9
22.2
23.3
13.5
11.4
34.2
KQG2L09-N01
5/16
1/8
KQG2L09-N01
12
13.7
18.6
18.3
21.9
16.1
21.6
15.1
KQG2L09-N02
5/16
1/4
KQG2L09-N02
14
13.7
19.1
21.5
23.9
16.1
21.6
21.1
KQG2L09-N03
5/16
3/8
KQG2L09-N03
19
13.7
19.1
23.3
25.4
16.1
21.6
35.7
KQG2L11-N01
3/8
1/8
KQG2L11-N01
12
16.0
20.0
19.4
24.2
16.6
21.6
19.7
KQG2L11-N02
3/8
1/4
KQG2L11-N02
14
16.0
21.0
22.6
26.2
16.6
35.2
23.2
KQG2L11-N03
3/8
3/8
KQG2L11-N03
19
16.0
21.0
24.4
27.7
16.6
35.2
36.7
KQG2L11-N04
3/8
1/2
KQG2L11-N04
22
16.0
21.0
28.2
29.8
16.6
35.2
60.2
KQG2L13-N02
1/2
1/4
KQG2L13-N02
14
19.6
22.7
24.4
29.8
18.5
50.2
29.4
KQG2L13-N03
1/2
3/8
KQG2L13-N03
19
19.6
23.7
26.1
31.2
18.5
50.2
39.2
KQG2L13-N04
1/2
1/2
KQG2L13-N04
22
19.6
23.7
29.9
33.3
18.5
50.2
61.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CD19 - Fitting 90°
PROPLASTICA
19.08.2021
CH23 - Hose nozzle
PROPLASTICA
19.08.2021
CH15 - Fitting 90°
PROPLASTICA
19.08.2021
PGH04 - 90° Plug
HPS International
01.02.2021
KQG2L - Male Elbow
SMC
28.09.2023
AS_201-X785 - AS_201-X785 Pilot port:One-touch fitting/Valve side:One-touch...
SMC
23.12.2021
Modèle 58113 - 1 piece ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Lo...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
KQB2L ME (G) - Male Elbow
SMC
23.11.2021
WH-M-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
31.05.2022
KQ2L (Inch) - Male Elbow (Gasket Seal)
SMC
28.09.2023
KQ2L (Inch) - Male Elbow (Sealant)
SMC
28.09.2023
WH-R-KDS EO-3 - High pressure banjo elbow
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성