您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KQ2Y (英寸) - 辅助用T形接头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_3/kq2y_mrt_s_inch.prj},{NB=KQ2Y09-01AQ},{GUI=KQ2Y09-01*Q},{OD=5/16},{OD1=7.937},{T=1/8},{RA=9.728},{MATERIAL=A},{SEAL=},{TUBE=09},{PORT=01},{H=12},{D1=13.2},{D2=12},{D3=13.00},{D4=8.950},{D5=12.000},{L1=18.2},{L2=23.5},{L3=18.2},{L4=6.600},{L5=11.950},{L6=7.1},{A=38.7},{M=14.2},{EA1=26.3},{EA2=18.3},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=11.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2Y05-01A
KQ2Y05-01
3/16
1/8
KQ2Y05-01A
10
9.1
10
15.7
16.7
15.7
29.3
13.3
8.4
7.0
3.5
5.9
KQ2Y05-02A
KQ2Y05-02
3/16
1/4
KQ2Y05-02A
14
9.1
10
15.7
22.2
15.7
33.2
13.3
8.4
7.0
3.5
15.4
KQ2Y07-01A
KQ2Y07-01
1/4
1/8
KQ2Y07-01A
10
11.1
10
16.5
17.7
16.5
31.1
13.3
14.0
12.4
4.5
6.5
KQ2Y07-02A
KQ2Y07-02
1/4
1/4
KQ2Y07-02A
14
11.1
10
16.5
23.2
16.5
35.0
13.3
14.0
12.4
4.5
16.0
KQ2Y07-03A
KQ2Y07-03
1/4
3/8
KQ2Y07-03A
17
11.1
10
16.5
24.5
16.5
35.9
13.3
14.0
12.4
4.5
27.7
KQ2Y09-01A
KQ2Y09-01
5/16
1/8
KQ2Y09-01A
10
13.2
10
18.2
18.7
18.2
33.8
14.2
14.0
14.0
4.5
8.0
KQ2Y09-01AQ
KQ2Y09-01*Q
5/16
1/8
KQ2Y09-01AQ
12
13.2
12
18.2
23.5
18.2
38.7
14.2
26.3
18.3
6.0
11.1
KQ2Y09-02A
KQ2Y09-02
5/16
1/4
KQ2Y09-02A
14
13.2
12
18.2
25.4
18.2
38.9
14.2
26.3
18.3
6.0
19.5
KQ2Y09-03A
KQ2Y09-03
5/16
3/8
KQ2Y09-03A
17
13.2
12
18.2
25.5
18.2
38.6
14.2
26.3
18.3
6.0
26.5
KQ2Y11-02A
KQ2Y11-02
3/8
1/4
KQ2Y11-02A
17
15.4
17
20.4
28.4
20.4
44.1
15.6
28.8
23.8
7.0
24.1
KQ2Y11-03A
KQ2Y11-03
3/8
3/8
KQ2Y11-03A
17
15.4
17
20.4
29.3
20.4
44.6
15.6
28.8
23.8
7.0
24.5
KQ2Y11-04A
KQ2Y11-04
3/8
1/2
KQ2Y11-04A
22
15.4
17
20.4
33.3
20.4
47.3
15.6
28.8
23.8
7.0
47.0
KQ2Y13-02A
KQ2Y13-02
1/2
1/4
KQ2Y13-02A
17
19.3
17
23.4
30.3
23.4
49.0
17.0
57.3
50.6
9.0
28.3
KQ2Y13-03A
KQ2Y13-03
1/2
3/8
KQ2Y13-03A
17
19.3
17
23.4
28.4
23.4
46.7
17.0
64.6
50.6
9.5
27.6
KQ2Y13-04A
KQ2Y13-04
1/2
1/2
KQ2Y13-04A
22
19.3
17
23.4
30.4
23.4
47.4
17.0
64.6
50.6
9.5
49.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KQ2U (英寸) - Y形接头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2E (英寸) - 面板安装用直通接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2Y - 辅助用T形接头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2Z (英寸) - 双管万向弯头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2C (英寸) - 管帽
SMC Corporation
01.07.2024
【收敛品】: AC E - 配管接头:本产品已停止生产
SMC Corporation
01.07.2024
【收敛品】: AC Y000 - 隔板:本产品已停止生产
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L (英寸) - 导径弯头
SMC Corporation
01.07.2024
SRF_S - 洁净型减压阀/氟树脂型接头一体型
SMC Corporation
01.07.2024
ITV0000 - 薄型电气比例阀/单体
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2VD (英寸) - 两个单管万向弯头(密封垫)
SMC Corporation
24.06.2024
V100-200 - M12插座用电缆
SMC Corporation
02.02.2022
25A-VP544/744-X555 - 二次电池对应系列/带缓慢启动机能的双残压释放阀
SMC Corporation
01.07.2024
ARP - (带逆流机能) 直动式精密减压阀/模块式
SMC Corporation
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表