피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
B.193-FP - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
B.193
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/b_193_combi/b_193_fp.prj},{NB=Knurled grip knobs B.193/30 FP-M8},{CODE=2512},{DESCRIPTION=B.193/30 FP-M8},{DIM01=31},{DIM02=M8},{DIM03=18.0},{DIM04=24},{DIM05=13},{DIM06=6},{DIM07=15},{WEIGHT=21},{NDM=8.000},{KDM=6.647}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs B.193/...
2111
B.193/15 FP-M4
15
M4
11.0
11
6
2
10
4
Knurled grip knobs B.193/...
2211
B.193/18 FP-M5
18
M5
12.0
13
7
3
10
5
Knurled grip knobs B.193/...
2311
B.193/20 FP-M6
22
M6
14.0
15
8
4
11
8
Knurled grip knobs B.193/...
2411
B.193/25 FP-M6
26
M6
18.0
19
10
6
15
16
Knurled grip knobs B.192/...
2412
B.192/25 FP-M8
26
M8
18.0
19
10
6
15
17
Knurled grip knobs B.193/...
2511
B.193/30 FP-M6
31
M6
18.0
24
13
6
15
22
Knurled grip knobs B.193/...
2512
B.193/30 FP-M8
31
M8
18.0
24
13
6
15
21
Knurled grip knobs B.193/...
2513
B.193/30 FP-M10
31
M10
18.0
24
13
6
15
24
Knurled grip knobs B.193/...
2514
B.193/30 FP-M12
31
M12
18.0
24
13
6
15
20
Knurled grip knobs B.193/...
2611
B.193/35 FP-M10
36
M10
22.5
27
14
8
15
31
Knurled grip knobs B.193/...
2612
B.193/35 FP-M12
36
M12
22.5
27
14
8
15
30
Knurled grip knobs B.193/...
2711
B.193/40 FP-M10
40
M10
26.0
29
14
10
15
40
Knurled grip knobs B.193/...
2712
B.193/40 FP-M12
40
M12
26.0
29
14
10
15
38
Knurled grip knobs B.193/...
2811
B.193/50 FP-M12
50
M12
32.0
36
21
12
21
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성