您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
KMBU, KMBS - 防震附件
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/kmbu.prj},{NB=KMBU10-N},{MATMB=1},{MATDP=Chloroprene Rubber},{HDP=Shore 60},{M=10},{L=44.0},{D=60},{DD1=55},{H=37},{S=31},{TT1=3.5},{B=17},{LL1=6.0},{A=80},{F=60},{DD=10.5},{VL=2.0},{MASS=420},{COS=8.376}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATP
板材质
ⁿ/ₐ
MATDP
缓冲片部材质
ⁿ/ₐ
STMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
STP
板材表面处理
ⁿ/ₐ
HDP
减震器部硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
TT1
t1
[mm]
B
[mm]
LL1
l1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
TT2
t2
[mm]
DD
d
[mm]
VL
垂直负载
[kN]
MASS
重量
[g]
KMBU6-N
KMBU6-N
SPHC
氯丁橡胶
光泽镀锌
光泽镀锌
肖氏60
6
42.0
45
40
37
28
2.5
10
3.5
80
60
2.3
8.5
1.0
260
KMBU8-N
KMBU8-N
SPHC
氯丁橡胶
光泽镀锌
光泽镀锌
肖氏60
8
43.0
55
50
37
30
3.5
13
5.0
80
60
2.3
8.5
1.5
340
KMBU10-N
KMBU10-N
SPHC
氯丁橡胶
光泽镀锌
光泽镀锌
肖氏60
10
44.0
60
55
37
31
3.5
17
6.0
80
60
3.2
10.5
2.0
420
KMBU12-N
KMBU12-N
SPHC
氯丁橡胶
光泽镀锌
光泽镀锌
肖氏60
12
44.0
72
67
37
32
3.5
19
7.0
100
80
3.2
10.5
2.5
630
KMBU16-N
KMBU16-N
SPHC
氯丁橡胶
光泽镀锌
光泽镀锌
肖氏60
16
44.5
88
83
37
33
3.5
24
10.0
115
90
4.0
12.5
3.0
1000
KMBU20-N
KMBU20-N
SPHC
氯丁橡胶
光泽镀锌
光泽镀锌
肖氏60
20
45.0
103
98
37
34
4.0
30
12.0
115
90
4.0
12.5
3.5
1220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表