KL201SH
KANA (Katayama Chain)
KANA Lock
Powered by
CAD모델 선택
{kana/kana_lock/kl201sh_asmtab.prj},{NB=KL201SH 42x75},{TYPE=KL201SH},{SD=42},{D=75},{L=48},{L3=40},{L2=29},{L1=24},{D1=83},{N=9},{CS=M8 x 30},{NDM=8},{TL=30.000},{TDP=60.000},{SHD=13.000},{SHD1=10.229},{SSW=6.000},{PPATH=kl201sh/kl201sh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
CS
Clamping screw
ⁿ/ₐ
KL201SH 19x47
KL201SH
19
47
38
32
24
20
53
6
M6 x 25
KL201SH 20x47
KL201SH
20
47
38
32
24
20
53
6
M6 x 25
KL201SH 22x47
KL201SH
22
47
38
32
24
20
53
6
M6 x 25
KL201SH 24x50
KL201SH
24
50
38
32
24
20
56
7
M6 x 25
KL201SH 25x50
KL201SH
25
50
38
32
24
20
56
7
M6 x 25
KL201SH 28x55
KL201SH
28
55
38
32
24
20
62
7
M6 x 25
KL201SH 30x55
KL201SH
30
55
38
32
24
20
62
7
M6 x 25
KL201SH 32x60
KL201SH
32
60
38
32
24
20
68
9
M6 x 25
KL201SH 35x60
KL201SH
35
60
38
32
24
20
68
9
M6 x 25
KL201SH 38x65
KL201SH
38
65
38
32
24
20
73
9
M6 x 25
KL201SH 40x65
KL201SH
40
65
38
32
24
20
73
9
M6 x 25
KL201SH 42x75
KL201SH
42
75
48
40
29
24
83
9
M8 x 30
KL201SH 45x75
KL201SH
45
75
48
40
29
24
83
9
M8 x 30
KL201SH 48x80
KL201SH
48
80
48
40
29
24
88
9
M8 x 30
KL201SH 50x80
KL201SH
50
80
48
40
29
24
88
9
M8 x 30
KL201SH 55x85
KL201SH
55
85
48
40
29
24
94
10
M8 x 30
KL201SH 60x90
KL201SH
60
90
48
40
29
24
99
10
M8 x 30
KL201SH 65x95
KL201SH
65
95
48
40
29
24
104
12
M8 x 30
KL201SH 70x110
KL201SH
70
110
62
52
37
30
119
10
M10 x 40
KL201SH 75x115
KL201SH
75
115
62
52
37
30
124
10
M10 x 40
KL201SH 80x120
KL201SH
80
120
62
52
37
30
129
10
M10 x 40
KL201SH 85x125
KL201SH
85
125
62
52
37
30
134
12
M10 x 40
KL201SH 90x130
KL201SH
90
130
62
52
37
30
139
12
M10 x 40
KL201SH 95x135
KL201SH
95
135
62
52
37
30
144
14
M10 x 40
KL201SH 100x145
KL201SH
100
145
74
64
46
39
154
15
M10 x 40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NK60B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KL201MA
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KL210MR
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KL201
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KL201FH
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KL201MSA
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KPL 200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBK60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KL200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
2060B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
Fish-eye - Universal Joint
AirTAC
06.04.2022
SAF - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
KLP200MKA
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
23352 - Keyless locking coupling Form C with axial ring
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성