KJPMT, KJPMTH, KJPMTS, KJPMTC - 클램프
Misumi
誘명꽣
검사 지그 /토글 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpmt_asmtab.prj},{NB=KJPMT20-P10.00-S9-M5-L2-B5},{NO=5},{MAT=1},{HARD=-},{ALT3=},{D=20},{D1=20},{P=10.00},{S=9},{SMIN=9},{SMAX=17},{MS=5},{L=2},{B=5},{X=5},{Y1=1},{Y2=1},{K=Tapered 1/5},{ALT1=},{ALT4=},{ZC=0},{ALT2=},{ALT5=},{ALT6=},{CHARSELECT=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpmt/kjpmt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
D
[mm]
STOL
S 허용공차
[mm]
X
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
K
K 고정
[deg]
CSNOTE
특선선택주
ⁿ/ₐ
KJPMT8-P5.00-S4-M3-L2-B5
KJPMT8-P5.00-S4-M3-L2-B5
-
8
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT10-P5.00-S4-M4-L2-B5
KJPMT10-P5.00-S4-M4-L2-B5
-
10
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT12-P5.00-S4-M4-L2-B5
KJPMT12-P5.00-S4-M4-L2-B5
-
12
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT16-P8.00-S7-M4-L2-B5
KJPMT16-P8.00-S7-M4-L2-B5
-
16
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT20-P10.00-S9-M5-L2-B...
KJPMT20-P10.00-S9-M5-L2-B...
-
20
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT25-P15.00-S14-M5-L2-...
KJPMT25-P15.00-S14-M5-L2-...
-
25
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT10L-P10.00-S5-M4-L2-...
KJPMT10L-P10.00-S5-M4-L2-...
-
10L
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT12L-P12.00-S6-M5-L2-...
KJPMT12L-P12.00-S6-M5-L2-...
-
12L
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT16L-P16.00-S8-M6-L2-...
KJPMT16L-P16.00-S8-M6-L2-...
-
16L
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
KJPMT20L-P20.00-S10-M6-L2...
KJPMT20L-P20.00-S10-M6-L2...
-
20L
0/-0.02
5
1
1
테이퍼붙이 1/5
사용불가
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성