피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
KG 15 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KG
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kg/rg_1500_asmtab.prj},{NB=KG15-125.3--(0)},{CU=125},{L=302},{LMIN=177},{RC=3},{D=63},{RD=36},{P=150},{PMIN=20},{F0=1530},{F1I=2624},{F1P=3280},{V=348.0},{S=10.18},{MAXSPEED=1.8},{W=2.40},{FB=75},{FBA=56.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=67},{FCQA=63.500},{FSA=MIN},{H=175},{FSD=36.500},{VERS=1500},{VER=78},{L3=16.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=5.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KG15-125.3},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
P2
Pressione FC
[Bar]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KG15-10.3
KG15-10.3
10
72
62
3
63
36
150
20
1530
2078
2406
45.0
10.18
1.8
1.04
150
0
80
KG15-13.3
KG15-13.3
13
78
65
3
63
36
150
20
1530
2157
2528
53.0
10.18
1.8
1.08
150
0
80
KG15-16.3
KG15-16.3
16
84
68
3
63
36
150
20
1530
2218
2624
61.0
10.18
1.8
1.11
150
0
80
KG15-19.3
KG15-19.3
19
90
71
3
63
36
150
20
1530
2268
2703
68.0
10.18
1.8
1.15
150
0
80
KG15-25.3
KG15-25.3
25
102
77
3
63
36
150
20
1530
2343
2822
84.0
10.18
1.8
1.22
150
0
80
KG15-32.3
KG15-32.3
32
116
84
3
63
36
150
20
1530
2405
2921
103.0
10.18
1.8
1.30
150
0
80
KG15-38.3
KG15-38.3
38
128
90
3
63
36
150
20
1530
2444
2984
119.0
10.18
1.8
1.37
150
0
80
KG15-50.3
KG15-50.3
50
152
102
3
63
36
150
20
1530
2499
3073
150.0
10.18
1.8
1.51
150
0
80
KG15-63.3
KG15-63.3
63
178
115
3
63
36
150
20
1530
2538
3139
185.0
10.18
1.8
1.67
150
0
80
KG15-75.3
KG15-75.3
75
202
127
3
63
36
150
20
1530
2565
3182
216.0
10.18
1.8
1.81
150
0
80
KG15-80.3
KG15-80.3
80
212
132
3
63
36
150
20
1530
2573
3196
229.0
10.18
1.8
1.87
150
0
80
KG15-100.3
KG15-100.3
100
252
152
3
63
36
150
20
1530
2601
3242
282.0
10.18
1.8
2.11
150
0
80
KG15-125.3
KG15-125.3
125
302
177
3
63
36
150
20
1530
2624
3280
348.0
10.18
1.8
2.40
150
0
80
KG15-10.3-C
KG15-10.3-C
10
72
62
3
63
36
0
20
0
0
0
45.0
10.18
1.8
1.04
150
0
80
KG15-10.3-C
KG15-10.3-C
13
78
65
3
63
36
0
20
0
0
0
53.0
10.18
1.8
1.08
150
0
80
KG15-16.3-C
KG15-16.3-C
16
84
68
3
63
36
0
20
0
0
0
61.0
10.18
1.8
1.11
150
0
80
KG15-19.3-C
KG15-19.3-C
19
90
71
3
63
36
0
20
0
0
0
69.0
10.18
1.8
1.15
150
0
80
KG15-25.3-C
KG15-25.3-C
25
102
77
3
63
36
0
20
0
0
0
85.0
10.18
1.8
1.22
150
0
80
KG15-32.3-C
KG15-32.3-C
32
116
84
3
63
36
0
20
0
0
0
104.0
10.18
1.8
1.30
150
0
80
KG15-38.3-C
KG15-38.3-C
38
128
90
3
63
36
0
20
0
0
0
119.0
10.18
1.8
1.37
150
0
80
KG15-50.3-C
KG15-50.3-C
50
152
102
3
63
36
0
20
0
0
0
151.0
10.18
1.8
1.51
150
0
80
KG15-63.3-C
KG15-63.3-C
63
178
115
3
63
36
0
20
0
0
0
186.0
10.18
1.8
1.67
150
0
80
KG15-75.3-C
KG15-75.3-C
75
202
127
3
63
36
0
20
0
0
0
218.0
10.18
1.8
1.81
150
0
80
KG15-80.3-C
KG15-80.3-C
80
212
132
3
63
36
0
20
0
0
0
231.0
10.18
1.8
1.87
150
0
80
KG15-100.3-C
KG15-100.3-C
100
252
152
3
63
36
0
20
0
0
0
284.0
10.18
1.8
2.11
150
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성