피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
italiano
polski
English
Clifa®-M - Press-in nut, self-clinching
Kerb-Konus
Fasteners for thin sheet metal
Clifa®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds40/clifa/clifa_m_5000.prj},{NB=KerbKonus 500000035110},{ARTNRX1=000035},{TYP=1},{E=7.0},{E1=4,7 ±0,05},{K=1.6},{L=4.75 +0.05},{W=3.6},{MAT=110},{RDGX=5.60},{AX=3.5},{INFO=PDF},{RDKX=0.5},{BDX=4.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Articlenumber
ⁿ/ₐ
M
Sheet thickness
[mm]
S
Shank height
ⁿ/ₐ
A
Internal thread
ⁿ/ₐ
E
External diameter
[mm]
E1
Collar
[mm]
K
Nut heigth
[mm]
L
Hole diameter
[mm]
W
Minimum spacing
[mm]
KerbKonus 500000020110
500000020110
0.8_bis_1.0
0.7
M2
6.0
4,15 ±0,05
1.6
4.2 +0.05
2.9
KerbKonus 500000025110
500000025110
0.8_bis_1.0
0.7
M2,5
6.0
4,15 ±0,05
1.6
4.2 +0.05
2.9
KerbKonus 500000030110
500000030110
0.8_bis_1.0
0.7
M3
7.0
4,7 ±0,05
1.6
4.75 +0.05
3.6
KerbKonus 500000035110
500000035110
0.8_bis_1.0
0.7
M3,5
7.0
4,7 ±0,05
1.6
4.75 +0.05
3.6
KerbKonus 500000040110
500000040110
0.8_bis_1.0
0.7
M4
8.0
6,3 ±0,05
2.4
5.4 +0.05
3.8
KerbKonus 500000050110
500000050110
0.8_bis_1.0
0.7
M5
9.0
6,3 ±0,05
2.4
6.35 +0.05
3.8
KerbKonus 500000060110
500000060110
1.0_bis_1.3
1.0
M6
11.0
8,7 ±0,05
4.4
8.75 +0.05
4.6
KerbKonus 500000080110
500000080110
1.0_bis_1.3
1.0
M8
12.5
10,45 ±0,05
6.0
10.5 +0.05
4.8
KerbKonus 0000100110
0000100110
--------
--------
M10
15.0
12,6 ±0,05
6.7
12.7+0.05
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Clifa®-SA - Press-in stud, self clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
Anchor® - Rivet Bushing, serrated
Kerb-Konus
28.03.2024
Clifa®-P - Press-in nut, self-clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
Anchor®-Mini - Rivet Bushing, serrated
Kerb-Konus
28.03.2024
Clifa®-SP - Press-in stud, self clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
Bushings 70B - 70B
OILES CORPORATION
15.04.2019
Clifa®-AL - Press-in nut/spacer bushing, self-clinching
Kerb-Konus
28.03.2024
Anchor®-Tanktyp - Rivet Bushing, serrated
Kerb-Konus
28.03.2024
Ensat®-SB - Threaded insert, self tapping with cutting bores – for applicat...
Kerb-Konus
28.03.2024
Thrust Roller Bearings-without Rings (AZK)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
04L - Mist Lubricator
Parker Pneumatic Division
26.07.2021
B-Lok®-R - Expansion inserts, self locking
Kerb-Konus
28.03.2024
Mubux®-A - Press-in threaded insert
Kerb-Konus
28.03.2024
P3 Combo - Global P3 Combinations
Parker Pneumatic Division
21.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성