피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
KDSTK, MDKTK, ALKDK, HLKDK, SLKDK - 지주 클램프- 동일 직경 직교 임의 다름 -
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/mdktk_asmtab.prj},{NB=KDSTK12},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=12},{A=49},{B=16},{C=16},{E=16},{F=17},{H=10},{S=0},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-15, 2 pcs.},{W=2},{SL=15},{PPATH=mdktk/mdktk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
KDSTK6
KDSTK6
육각홀붙이볼트
6
34
10
10
12
10
7
0
M4
4.5
M4-10 2개
KDSTK8
KDSTK8
육각홀붙이볼트
8
41
12
12
14
13
8
0
M5
5.5
M5-12 2개
KDSTK10
KDSTK10
육각홀붙이볼트
10
45
16
16
15
15
9
0
M5
5.5
M5-15 2개
KDSTK12
KDSTK12
육각홀붙이볼트
12
49
16
16
16
17
10
0
M5
5.5
M5-15 2개
KDSTK15
KDSTK15
육각홀붙이볼트
15
57
22
22
18
21
12
11
M5
5.5
M5-20 4개
KDSTK20
KDSTK20
육각홀붙이볼트
20
69
28
28
22
25
15
14
M6
6.6
M6-25 4개
KDSTK25
KDSTK25
육각홀붙이볼트
25
83
32
32
25
33
18
16
M6
6.6
M6-30 4개
KDSTK30
KDSTK30
육각홀붙이볼트
30
95
40
40
29
37
21
20
M8
9.0
M8-35 4개
KDSTK35
KDSTK35
육각홀붙이볼트
35
107
45
45
32
43
24
24
M8
9.0
M8-40 4개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CBS, CBSST - 낮은머리육각홀붙이볼트
Misumi
22.04.2022
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - L치수 고정 -
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성