피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
KDE - Dichtring mit Weichdichtung
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/kde.prj},{NB=KDM26ZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=KDM26ZN},{BZ=KDE M26/ZN},{INFO=Dichtring},{D=26.2},{D5=26.2},{D1=41.0},{D6=41.0},{H=3.5},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=KDE},{WERK=PTFE / Stahl},{BESTNR1=KDM26},{BESTNR2=KDM26ZN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
KDM10ZN
KDE M10/ZN
Dichtring
10.2
17.0
2.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM12ZN
KDE M12/ZN
Dichtring
12.2
22.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM14ZN
KDE M14/ZN
Dichtring
14.3
22.5
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM16ZN
KDE M16/ZN
Dichtring
16.3
27.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM18ZN
KDE M18/ZN
Dichtring
18.3
29.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM20ZN
KDE M20/ZN
Dichtring
20.3
32.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM22ZN
KDE M22/ZN
Dichtring
22.3
32.0
4.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM26ZN
KDE M26/ZN
Dichtring
26.2
41.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDM27ZN
KDE M27/ZN
Dichtring
27.3
41.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR112M48ZN
KDE R1 1/2"/M48/ZN
Dichtring
48.4
64.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR114M42ZN
KDE R1 1/4"/M42/ZN
Dichtring
42.4
57.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR12ZN
KDE R1/2"/ZN
Dichtring
21.1
32.0
4.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR14ZN
KDE R1/4"/ZN
Dichtring
13.3
22.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDER18M10ZN
KDE R1/8“/M10/ZN
Dichtring
10.2
17.0
2.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR1M33ZN
KDE R1"/M33/ZN
Dichtring
33.4
46.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDER34M27ZN
KDE R3/4“/M27/ZN
Dichtring
27.3
41.0
3.5
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
KDR38ZN
KDE R3/8"/ZN
Dichtring
16.8
27.0
3.0
Zink-Nickel
PTFE / Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성