您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KBNT - 圓蓋螺帽
PRiCi FA
小零件
螺絲·螺母墊圈
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g14/kbnt.prj},{NB=KBNT8},{MAT=Equivalent to SUS304},{SUR=-},{CODE=KBNT},{MYCODE=M_FNT},{VAR10=8},{FIX02=15.0},{FIX04=6.5},{FIX06=13.0},{FIX08=12.5},{FIX10=2.0},{FIX12=14.4},{FIX14=0.50},{AF02=15.0},{AF04=6.5},{AF06=13.0},{AF08=12.5},{AF10=2.0},{AF12=14.38},{AF14=0.5},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR10
M
ⁿ/ₐ
KBNT3
KBNT3
相當於SUS304
-
KBNT
3
KBNT4
KBNT4
相當於SUS304
-
KBNT
4
KBNT5
KBNT5
相當於SUS304
-
KBNT
5
KBNT6
KBNT6
相當於SUS304
-
KBNT
6
KBNT8
KBNT8
相當於SUS304
-
KBNT
8
KBNT10
KBNT10
相當於SUS304
-
KBNT
10
KBNT12
KBNT12
相當於SUS304
-
KBNT
12
KBNT16
KBNT16
相當於SUS304
-
KBNT
16
KBNT20
KBNT20
相當於SUS304
-
KBNT
20
KBNT24
KBNT24
相當於SUS304
-
KBNT
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
DIN 1587
Special Collection
14.08.2023
Model 62605 - Machined Hexagon domed cap nut nfe 27453 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
CAA168 - Round cap nuts
远东卓越FA
26.01.2024
LM-TYBM - LM
伍星工业铝材配件
29.05.2023
Model 43010 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Model 52000 - Hexagon domed cap nut nfe 27453 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 85415 - Hex domed cap nuts (Acorn nuts) (NFE 27-453; ~DIN 1587), A2
Bossard Catalog
31.10.2023
FSNT - SUS316 Bag Nut
Misumi
01.11.2023
TBK12 - Hex nut cap type
怡合达3D电子图库
09.05.2024
N0020008 - SUS Cap Nut (Left-Hand Thread)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表