피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
KB.08 - Flaged Ball Bearing Guide Bushing / Ball Cage steel
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Ball Bearing Guide Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b3/kb_08.prj},{NB=KB.08.030},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{L=71},{L1=62},{L2=37},{L3=25},{TT=5.7},{KK=28},{DD6=6.6},{DD5=58},{DD4=72},{DD3=48},{DD2=38},{DD1=30},{DKX=8.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TT
t
[mm]
KK
k
[mm]
DD6
precision examined pins
[mm]
DD5
Quick change punch retainer
[mm]
DD4
d4
[mm]
DD3
d3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
KB.08.015
SF Bordignon GmbH
45
36
30
6
3.4
15
4.5
35
45
28
21
15
KB.08.016
SF Bordignon GmbH
45
36
30
6
3.4
15
4.5
35
45
28
22
16
KB.08.019
SF Bordignon GmbH
56
45
30
15
4.6
18
5.5
40
50
32
25
19
KB.08.020
SF Bordignon GmbH
56
45
30
15
4.6
18
5.5
40
50
32
26
20
KB.08.024
SF Bordignon GmbH
71
55
30
25
5.7
23
5.5
50
63
40
30
24
KB.08.025
SF Bordignon GmbH
71
55
30
25
5.7
23
5.5
50
63
40
31
25
KB.08.030
SF Bordignon GmbH
71
62
37
25
5.7
28
6.6
58
72
48
38
30
KB.08.032
SF Bordignon GmbH
71
62
37
25
5.7
28
6.6
58
72
48
40
32
KB.08.038
SF Bordignon GmbH
80
67
37
30
6.8
33
9.0
70
85
58
46
38
KB.08.040
SF Bordignon GmbH
80
67
37
30
6.8
33
9.0
70
85
58
48
40
KB.08.048
SF Bordignon GmbH
95
89
47
42
9.0
38
9.0
86
104
70
56
48
KB.08.050
SF Bordignon GmbH
95
89
47
42
9.0
38
9.0
86
104
70
58
50
KB.08.060
SF Bordignon GmbH
95
89
47
42
9.0
46
11.0
100
120
85
68
60
KB.08.063
SF Bordignon GmbH
95
89
47
42
9.0
46
11.0
100
120
85
71
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BRTA - Bearing Units-Pillow Type
SAMLO
15.03.2023
HSK-INOX 1.4305 NPT - Standard Cable Glands
Sealcon
01.06.2017
YLC01_36 - Bushings For Fixtures ¡¤ Standard With Shoulder ¡¤ L Size Specif...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
Bushing Kit
Baart Industrial Group
08.05.2024
BGI94485 T5 - Flanged guide bush for ball bearing ISO 9448-5 T5
RCM
04.04.2022
R 03 - Guiding bush with collar
Rigon
13.06.2024
1252.2 ISO - Flanged ball bearing guide bushes
Kern
26.02.2019
Z6_ZEL - Rubber-metal bearing
HBK
01.10.2019
07532 - Steel flat head screw with tolerance compensation for floating bear...
norelem
30.05.2024
GL57UHB,GL57UHW,GL57UMB,GL57UMW,GL57DHR,GL57SMR,GL58UHB,GL58UHW,GL58UMB,GL5...
PRiCi FA
17.10.2023
BKR41_72 - Engineering Plastic Bearing - Arc Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성