피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
2082B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2082
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2082/un_finished_sprocket_steel/b_type/2082b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA2082B15D31_K-_0-N/A_(H 745 0 0 N/A N/A)},{TYPE=2082B},{NOT=15},{NOT1=15},{NOTX=15.000},{DP=244.33},{DO=269},{MATC=},{SD=31.0},{SDMIN=31.000},{SDMAX=75.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=107.0},{BDMAX=107.000},{BL=45.0},{BLMAX=45.000},{AA=8},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA2082B7D23
2082B
7
117.08
136
88.50
85.56
14.6
None
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B8D23
2082B
8
132.75
153
104.17
104.17
14.6
None
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B9D27
2082B
9
148.53
170
119.95
117.69
14.6
None
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B10D27
2082B
10
164.39
187
135.81
135.81
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B11D27
2082B
11
180.31
204
151.73
149.89
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B12D27
2082B
12
196.28
220
167.70
167.70
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B13D27
2082B
13
212.27
237
183.69
182.14
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B14D27
2082B
14
228.29
253
199.71
199.71
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B15D31
2082B
15
244.33
269
215.75
214.41
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B16D31
2082B
16
260.39
286
231.81
231.81
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B17D31
2082B
17
276.46
302
247.88
246.70
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B18D31
2082B
18
292.55
319
263.97
263.97
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B19D31
2082B
19
308.64
335
280.06
279.01
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B20D31
2082B
20
324.74
351
296.16
296.16
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B24D36
2082B
24
389.19
416
360.61
360.61
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B25D36
2082B
25
405.32
433
376.74
375.94
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B26D36
2082B
26
421.45
449
392.87
392.87
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B28D36
2082B
28
453.72
481
425.14
425.14
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2082B30D36
2082B
30
485.99
514
457.41
457.41
14.6
None
W : Welding type
0/+25
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2082B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
2082B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
FBN2082B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KPL 200
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS2062B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
KCM Double Pitch Roller Chain
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
KCM Roller Chain with Attachment
KANA (Katayama Chain)
05.07.2023
NK120B/NK120C - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS80B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBK60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SUS2082B - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
SUS2082B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
SUS2082B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
29.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성