피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG120A semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.120
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_120/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg120a_semi_f.prj},{NB=KANA_HG120A29D27__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=HG120A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=352.39},{DO=373},{T=23.5},{DR=22.230},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=27.0},{SDMIN=27.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_HG120A10D24
HG120A
10
123.29
101.06
101.06
140
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A11D26
HG120A
11
135.24
113.01
111.63
153
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A12D26
HG120A
12
147.21
124.98
124.98
165
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A13D26
HG120A
13
159.20
136.97
135.81
177
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A14D26
HG120A
14
171.22
148.99
148.99
190
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A15D26
HG120A
15
183.25
161.02
160.02
202
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A16D26
HG120A
16
195.29
173.06
173.06
214
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A17D26
HG120A
17
207.35
185.12
184.24
227
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A18D26
HG120A
18
219.41
197.18
197.18
239
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A19D26
HG120A
19
231.48
209.25
208.46
251
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A20D26
HG120A
20
243.55
221.32
221.32
263
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A21D26
HG120A
21
255.63
233.40
232.69
276
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A22D27
HG120A
22
267.72
245.49
245.49
288
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A23D27
HG120A
23
279.80
257.57
256.92
300
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A24D27
HG120A
24
291.90
269.67
269.67
312
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A25D27
HG120A
25
303.99
281.76
281.16
324
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A26D27
HG120A
26
316.09
293.86
293.86
337
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A27D27
HG120A
27
328.19
305.96
305.40
349
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A28D27
HG120A
28
340.29
318.06
318.06
361
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A29D27
HG120A
29
352.39
330.16
329.64
373
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A30D27
HG120A
30
364.50
342.27
342.27
385
23.5
Induction hardening
0/+21
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A32D31
HG120A
32
388.71
366.48
366.48
410
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A34D31
HG120A
34
412.93
390.70
390.70
434
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A35D31
HG120A
35
425.04
402.81
402.38
446
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
KANA_HG120A36D31
HG120A
36
437.15
414.92
414.92
458
23.5
Induction hardening
0/+25
The tooth profile in the ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
NK160B/NK160C - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
120A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
120A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
FBK60B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
C-CHEL__, C-CHET__ - Economy attachment chain - JIS
Misumi
14.09.2022
Chain link - "easy" design, split crossbar along the outer radius
igus
14.02.2024
60A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK120B/NK120C - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
410A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
50A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
NK120B/NK120C - for Bearing (Step hole)
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
40A_semiF - Mounting holes
KANA (Katayama Chain)
27.06.2023
SH-SSP40B,SHD-SSP40B - Precision Cleaning Roller Chain Sprockets - B-Type, ...
Misumi
19.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성