피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2022 - Linear ball bearing with internal race
KIPP USA
Telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/telescopic_slides/21330_asmtab.prj},{NB=K2022.2821006100},{GR=28},{B=28},{B1=15.0},{H=13},{H1=12.25},{H2=7.5},{L=610},{L1=20},{L2=25},{L3=80},{R=1.0},{S1=210},{COY=12180},{COZ=8526},{MX=59.7},{MY=298},{MZ=426},{ANZAHL=3},{GEW=0.9700},{EAN=4059245817740},{CX=360.000},{VERS=15.000},{BESTKIPPUSA=K2022.282100610},{D=für Schraube M5},{D1=M5},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21330_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{S=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
B1
height
[mm]
D
thread
[mm]
D1
thread
[mm]
H
width
[mm]
H1
width
[mm]
H2
width
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
L3
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
S1
Length
[mm]
COY
[N]
COZ
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
ANZAHL
No. of holes
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2022.280600130
K2022.280600130
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
130
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.2225
Yes
4059245817603
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280600210
K2022.280600210
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
210
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.3216
Yes
4059245817610
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280600290
K2022.280600290
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
290
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.4259
Yes
4059245817627
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280600370
K2022.280600370
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
370
20
10
20
1.0
60
3480
2436
17.1
24
35
3
0.5221
Yes
4059245817634
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280800290
K2022.280800290
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
290
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.4429
Yes
4059245817641
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280800370
K2022.280800370
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
370
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.5400
Yes
4059245817658
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280800450
K2022.280800450
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
450
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.6400
Yes
4059245817665
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.280800610
K2022.280800610
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
610
20
10
20
1.0
80
4640
3248
22.7
43
62
4
0.8400
Yes
4059245817672
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.281300290
K2022.281300290
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
290
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.4987
Yes
4059245817689
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.281300370
K2022.281300370
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
370
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.5945
Yes
4059245817696
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.281300450
K2022.281300450
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
450
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.6900
Yes
4059245817702
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.281300610
K2022.281300610
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
610
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.8600
Yes
4059245817719
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.281300690
K2022.281300690
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
690
20
25
80
1.0
130
7540
5278
36.9
114
163
2
0.9900
Yes
4059245817726
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.282100450
K2022.282100450
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
450
20
25
80
1.0
210
12180
8526
59.7
298
426
3
0.7700
Yes
4059245817733
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.282100610
K2022.282100610
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
610
20
25
80
1.0
210
12180
8526
59.7
298
426
3
0.9700
Yes
4059245817740
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.282101010
K2022.282101010
28
28
15.0
for M5 screw
M5
13
12.25
7.5
1010
20
25
80
1.0
210
12180
8526
59.7
298
426
3
1.4700
Yes
4059245817757
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.351300290
K2022.351300290
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
290
25
25
80
2.0
130
9750
6825
47.2
148
211
2
0.7781
Yes
4059245817764
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.351300450
K2022.351300450
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
450
25
25
80
2.0
130
9750
6825
47.2
148
211
2
1.0900
Yes
4059245817771
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.351300770
K2022.351300770
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
770
25
25
80
2.0
130
9750
6825
47.2
148
211
2
1.7600
Yes
4059245817788
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.352100450
K2022.352100450
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
450
25
25
80
2.0
210
15750
11025
76.3
386
551
3
1.2200
Yes
4059245817795
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.352100690
K2022.352100690
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
690
25
25
80
2.0
210
15750
11025
76.3
386
551
3
1.7000
Yes
4059245817801
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.352101010
K2022.352101010
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
1010
25
25
80
2.0
210
15750
11025
76.3
386
551
3
2.3500
Yes
4059245817818
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.352900610
K2022.352900610
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
610
25
25
80
2.0
290
21750
15225
105.3
736
1051
4
1.6600
Yes
4059245817825
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.352900930
K2022.352900930
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
930
25
25
80
2.0
290
21750
15225
105.3
736
1051
4
2.3000
Yes
4059245817832
31.12.2099
98% availability of produ...
K2022.352901330
K2022.352901330
35
35
15.8
for M6 screw
M6
17
16.00
10.0
1330
25
25
80
2.0
290
21750
15225
105.3
736
1051
4
3.1500
Yes
4059245817849
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23800 - Deep groove ball bearing FAG single row
norelem
30.04.2024
21334-03_asmtab.prj
norelem
30.04.2024
21334-25 - Telescopic slides, steel for side mounting, partial extension bo...
norelem
30.04.2024
D500DD - Aluminium Telescopic Slide - Full Extension - Double Extension - m...
Chambrelan
05.05.2020
D402F - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in - max L...
Chambrelan
05.05.2020
21334 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
norelem
30.04.2024
RA414 - Steel Telescopic Slide - Over Extension - max Load rating : 55 kg -...
Chambrelan
05.05.2020
21334-10 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load...
norelem
30.04.2024
21334-15 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load...
norelem
30.04.2024
21334-30 - Telescopic slides, steel for side mounting, partial extension, l...
norelem
30.04.2024
21334-35 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load...
norelem
30.04.2024
21335-30 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load...
norelem
30.04.2024
21335-25 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load...
norelem
30.04.2024
21334-05 - Telescopic slides, steel for surface mounting, partial extension...
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성