피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1923 - Shaft collars one-piece, wide, slitted outside
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Shaft collars, locking rings and clamping hubs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07811_1.prj},{NB=K1923.105001},{BESTKIPP=K1923.105001},{FORM=außen geschlitzt},{MATERIAL=Stahl},{B=41},{C=M8X25},{D1=50},{D2=78},{R=87.0},{GEW=0.8417},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245703227},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{XA=13.0},{XB=8.0},{XC=4.0},{XD=0.8},{XE=25.0},{XF=2.0},{XG=27.000},{XH=32.000},{XI=14.000},{XJ=8.500},{XK=5.000},{SW=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
FORM
Form-Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
C
C (DIN 912)
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
R
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1923.100801
K1923.100801
slitted outside
Steel
20
M3X8
8
18
22.4
0.0271
Yes
73269086
4059245703067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101001
K1923.101001
slitted outside
Steel
20
M3X10
10
24
26.0
0.0494
Yes
73269086
4059245703081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101201
K1923.101201
slitted outside
Steel
24
M4x12
12
28
31.8
0.0841
Yes
73269086
4059245703104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101601
K1923.101601
slitted outside
Steel
29
M5X16
16
34
39.4
0.1433
Yes
73269086
4059245703128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102001
K1923.102001
slitted outside
Steel
33
M6X18
20
40
46.4
0.2198
Yes
73269086
4059245703142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102501
K1923.102501
slitted outside
Steel
33
M6X18
25
45
50.8
0.2540
Yes
73269086
4059245703166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.103001
K1923.103001
slitted outside
Steel
33
M6X18
30
54
58.6
0.3728
Yes
73269086
4059245703180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.104001
K1923.104001
slitted outside
Steel
33
M6X18
40
60
65.0
0.3659
Yes
73269086
4059245703203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.105001
K1923.105001
slitted outside
Steel
41
M8X25
50
78
87.0
0.8417
Yes
73269086
4059245703227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.100802
K1923.100802
slitted outside
Stainless steel
20
M3X8
8
18
22.4
0.0274
Yes
73269086
4059245703074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101002
K1923.101002
slitted outside
Stainless steel
20
M3X10
10
24
26.0
0.0501
Yes
73269086
4059245703098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101202
K1923.101202
slitted outside
Stainless steel
24
M4x12
12
28
31.8
0.0838
Yes
73269086
4059245703111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.101602
K1923.101602
slitted outside
Stainless steel
29
M5X16
16
34
39.4
0.1446
Yes
73269086
4059245703135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102002
K1923.102002
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
20
40
46.4
0.2209
Yes
73269086
4059245703159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.102502
K1923.102502
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
25
45
50.8
0.2554
Yes
73269086
4059245703173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.103002
K1923.103002
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
30
54
58.6
0.3750
Yes
73269086
4059245703197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.104002
K1923.104002
slitted outside
Stainless steel
33
M6X18
40
60
65.0
0.3686
Yes
73269086
4059245703210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1923.105002
K1923.105002
slitted outside
Stainless steel
41
M8X25
50
78
87.0
0.8462
Yes
73269086
4059245703234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성