피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1892 - Elastomer dog couplings with removable clamp hubs
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23022-20_asmtab.prj},{NB=K1892.24920781925},{GR=24},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{A=20.0},{ANZDM=15.00},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=10.5},{L4=34.000},{K=22.00},{GEW=0.3910},{EAN=4059245686353},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=45.000},{XF=135.000},{XG=360.000},{XH=180.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K1892.24920781925},{FARBE=gelb},{TM=0.171},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
A
distance
[mm]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
K
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1892.14800350404
K1892.14800350404
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
4
4
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350808
K1892.14800350808
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
8
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350810
K1892.14800350810
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350812
K1892.14800350812
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800350814
K1892.14800350814
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351010
K1892.14800351010
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351012
K1892.14800351012
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351014
K1892.14800351014
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351212
K1892.14800351212
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351214
K1892.14800351214
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.14800351414
K1892.14800351414
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
14
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
4059245685790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800660808
K1892.19800660808
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
8
8
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661212
K1892.19800661212
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
12
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661214
K1892.19800661214
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661215
K1892.19800661215
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661216
K1892.19800661216
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661414
K1892.19800661414
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661415
K1892.19800661415
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661416
K1892.19800661416
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661515
K1892.19800661515
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661516
K1892.19800661516
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.19800661616
K1892.19800661616
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
16
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
4059245685905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.24800781010
K1892.24800781010
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
10
10
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
4059245685912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.24800781818
K1892.24800781818
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
18
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
4059245685929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1892.24800781819
K1892.24800781819
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
19
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
4059245685936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 2241 - Elastomer jaw couplings with grub screw, Bore code K, with keyway
Ganter
12.04.2024
KBE2H - Split Hubs
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성