피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1872 - Clamping levers ECO, plastic with female thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06613-03.prj},{NB=K1872.31084},{GR=3},{T=12.0},{D=17.0},{D1=21.2},{D2=22.2},{H=40.0},{H1=10.0},{H2=31.4},{H3=58.1},{H4=53.3},{A=80.2},{A1=91.1},{B=11.5},{ZZ=12},{GEW=0.0370},{EAN=4059245692026},{NDM=10},{TYP1=1},{TYP3=1},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=66.900},{XC=58.100},{XD=0.700},{XE=6.100},{XF=5.000},{XG=36.500},{XH=21.200},{XI=44.500},{XJ=0.400},{XK=266.000},{XL=35.200},{XM=10.400},{XN=8.200},{XO=52.400},{XP=5.000},{XQ=74.380},{XR=46.200},{XS=75.200},{XT=51.400},{XU=5.000},{XV=0.600},{XW=46.200},{XX=5.900},{XY=1.900},{XZ=7.000},{XA1=10.900},{XB1=5.700},{XC1=11.500},{XD1=2.550},{XE1=74.700},{XF1=9.800},{XG1=30.900},{XH1=30.500},{XI1=49.000},{XJ1=29.000},{XK1=4.010},{XL1=1.500},{XM1=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
[mm]
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1872.1041
K1872.1041
black grey RAL 7021
Steel
1
M4
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059245691890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10484
K1872.10484
traffic red RAL 3020
Steel
1
M4
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059245691906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1051
K1872.1051
black grey RAL 7021
Steel
1
M5
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059245691913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.10584
K1872.10584
traffic red RAL 3020
Steel
1
M5
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059245691920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2051
K1872.2051
black grey RAL 7021
Steel
2
M5
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059245691937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20584
K1872.20584
traffic red RAL 3020
Steel
2
M5
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059245691944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2061
K1872.2061
black grey RAL 7021
Steel
2
M6
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059245691951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20684
K1872.20684
traffic red RAL 3020
Steel
2
M6
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059245691968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2081
K1872.2081
black grey RAL 7021
Steel
2
M8
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059245691975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.20884
K1872.20884
traffic red RAL 3020
Steel
2
M8
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059245691982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.3081
K1872.3081
black grey RAL 7021
Steel
3
M8
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059245691999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.30884
K1872.30884
traffic red RAL 3020
Steel
3
M8
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059245692002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.3101
K1872.3101
black grey RAL 7021
Steel
3
M10
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059245692019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.31084
K1872.31084
traffic red RAL 3020
Steel
3
M10
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059245692026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1AE1
K1872.1AE1
black grey RAL 7021
Steel
1
8-32
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059245693658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1AE84
K1872.1AE84
traffic red RAL 3020
Steel
1
8-32
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059245693665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1A11
K1872.1A11
black grey RAL 7021
Steel
1
10-32
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059245693672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.1A184
K1872.1A184
traffic red RAL 3020
Steel
1
10-32
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059245693689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2A11
K1872.2A11
black grey RAL 7021
Steel
2
10-32
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059245693696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2A184
K1872.2A184
traffic red RAL 3020
Steel
2
10-32
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059245693702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2A21
K1872.2A21
black grey RAL 7021
Steel
2
1/4-20
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059245693719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2A284
K1872.2A284
traffic red RAL 3020
Steel
2
1/4-20
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059245693726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2A31
K1872.2A31
black grey RAL 7021
Steel
2
5/16-18
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059245693733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.2A384
K1872.2A384
traffic red RAL 3020
Steel
2
5/16-18
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059245693740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1872.3A31
K1872.3A31
black grey RAL 7021
Steel
3
5/16-18
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059245693757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성