피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1860 - Screw-in hydraulic cylinder double-acting
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Pull clamps, thrust clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zugspanner_druckspanner/04624-60_asmtab.prj},{NB=K1860.205013061OFFEN},{DK=20},{S=50},{L=28},{H=91},{H1=85},{H2=12.0},{H3=25},{H4=43},{H5=25},{H6=10},{H7=40},{D=26},{D1=28},{D2=12},{D3=4.2},{SW=10},{GEW=0.3200},{EAN=4059245656721},{TYP=0.0},{CX1=0.000},{ROT1=0.000},{XA=3.000},{BESTKIPP=K1860.205013061},{ANSCHLUSS=gebohrte Kanäle},{G=M36x1,5},{G1=M8x16},{EUL=3.14},{EUL1=2.02},{F1=3.14},{F2=15.7},{F3=2.02},{F4=10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84122100},{FILTER=KIPP},{IMPERIAL=},{PPATH=04624-60_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=OFFEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
ANSCHLUSS
Connection
ⁿ/ₐ
DK
Piston Ø
ⁿ/ₐ
S
stroke
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
H5
height
[mm]
H6
height
[mm]
H7
height
[mm]
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
ⁿ/ₐ
G
thread
[mm]
G1
thread
[mm]
SW
Slüsselweite
[mm]
EUL
Oil requirement /
[cm3]
EUL1
Oil requirement /
[cm3]
F1
Compressive force
ⁿ/ₐ
F2
Compressive force
ⁿ/ₐ
F3
Tractive force
ⁿ/ₐ
F4
Tractive force
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1860.161613061
K1860.161613061
drilled channels
16
16
23
56
50
12.0
24
41
24
8
38
20
22
10
3.5
M30X1,5
M6x15
8
2
1.22
2
10
1.22
6.1
0.1440
Yes
84122100
4059245656677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.163213061
K1860.163213061
drilled channels
16
32
23
72
66
12.0
24
41
24
8
38
20
22
10
3.5
M30X1,5
M6x15
8
2
1.22
2
10
1.22
6.1
0.1700
Yes
84122100
4059245656684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.165013061
K1860.165013061
drilled channels
16
50
23
90
84
12.0
24
41
24
8
38
20
22
10
3.5
M30X1,5
M6x15
8
2
1.22
2
10
1.22
6.1
0.2000
Yes
84122100
4059245656691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.201613061
K1860.201613061
drilled channels
20
16
28
57
51
12.0
25
43
25
10
40
26
28
12
4.2
M36x1,5
M8x16
10
3.14
2.02
3.14
15.7
2.02
10
0.2099
Yes
84122100
4059245656707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.203213061
K1860.203213061
drilled channels
20
32
28
73
67
12.0
25
43
25
10
40
26
28
12
4.2
M36x1,5
M8x16
10
3.14
2.02
3.14
15.7
2.02
10
0.2500
Yes
84122100
4059245656714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.205013061
K1860.205013061
drilled channels
20
50
28
91
85
12.0
25
43
25
10
40
26
28
12
4.2
M36x1,5
M8x16
10
3.14
2.02
3.14
15.7
2.02
10
0.3200
Yes
84122100
4059245656721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.252013061
K1860.252013061
drilled channels
25
20
30
63
56
12.0
25
43
25
11
40
33
35
16
5.2
M42X1,5
M10x17
13
4.91
2.9
4.91
24.5
2.9
14.5
0.3600
Yes
84122100
4059245656738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.255013061
K1860.255013061
drilled channels
25
50
30
93
86
12.0
25
43
25
11
40
33
35
16
5.2
M42X1,5
M10x17
13
4.91
2.9
4.91
24.5
2.9
14.5
0.4800
Yes
84122100
4059245656745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.322513061
K1860.322513061
drilled channels
32
25
40
74
64
14.5
28
44
28
13
41
43
45
22
5.2
M56X2
M12x18
17
8.04
4.9
8.04
40.2
4.9
24.5
0.7100
Yes
84122100
4059245656752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.325013061
K1860.325013061
drilled channels
32
50
40
99
89
14.5
28
44
28
13
41
43
45
22
5.2
M56X2
M12x18
17
8.04
4.9
8.04
40.2
4.9
24.5
0.8700
Yes
84122100
4059245656769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.402513061
K1860.402513061
drilled channels
40
25
50
78
68
16.5
30
49
30
16
46
53
55
25
5.2
M64X2
M16x27
22
12.57
7.66
12.57
62.8
7.66
38.3
1.0500
Yes
84122100
4059245656776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1860.405013061
K1860.405013061
drilled channels
40
50
50
103
93
16.5
30
49
30
16
46
53
55
25
5.2
M64X2
M16x27
22
12.57
7.66
12.57
62.8
7.66
38.3
1.3500
Yes
84122100
4059245656783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성