您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1761 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95016_1.prj},{NB=K1761.11100321},{A=0},{B=85},{B1=60},{B2=55},{L=100},{L1=80},{L2=76},{B3=32},{H=125},{D=9},{R=0.0},{R1=100},{TFK=70},{GEW=0.5837},{EAN=4059245594795},{NDM=8.000},{SW=13.000},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{TYP2=0.000},{XA=45.0},{XB=7.0},{XC=72.0},{XD=13.5},{XE=5.0},{XF=20.0},{XG=45.0},{XH=12.0},{XI=45.0},{XJ=51.0},{XK=5.3},{XL=62.0},{XM=6.5},{XN=13.0},{XO=73.0},{XP=15.0},{XQ=2.5},{XR=12.0},{XS=39.0},{XT=12.0},{XU=30.0},{XV=102.0},{XW=2.5},{XX=300.0},{XY=5.0},{XZ=30.0},{XA1=5.7},{XB1=0.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=0.0},{XF1=0.0},{XG1=0.0},{XH1=0.0},{XI1=0.0},{XJ1=0.0},{XK1=0.0},{XL1=9.0},{XM1=55.0},{XN1=76.0},{XO1=80.0},{XP1=60.0},{XQ1=4.50},{XR1=0.0},{XS1=0.0},{XT1=0.0},{XU1=0.0},{XV1=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
B3
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
R1
直径
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1761.1108032
K1761.1108032
转向轮
滑动轴承
38
85
60
55
100
80
76
32
102
9
78.0
80
65
0.4985
Yes
83022000
4059245594757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.1110032
K1761.1110032
转向轮
滑动轴承
36
85
60
55
100
80
76
32
125
9
86.0
100
70
0.5829
Yes
83022000
4059245594788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.1112532
K1761.1112532
转向轮
滑动轴承
40
85
60
55
100
80
76
32
150
9
102.5
125
80
0.6694
Yes
83022000
4059245594818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.1116040
K1761.1116040
转向轮
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
195
11
134.0
160
130
1.5430
Yes
83022000
4059245594849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.1120040
K1761.1120040
转向轮
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
235
11
134.0
200
160
1.7660
Yes
83022000
4059245594870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11080321
K1761.11080321
脚轮
滑动轴承
0
85
60
55
100
80
76
32
102
9
0.0
80
65
0.3423
Yes
83022000
4059245594764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11100321
K1761.11100321
脚轮
滑动轴承
0
85
60
55
100
80
76
32
125
9
0.0
100
70
0.5837
Yes
83022000
4059245594795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11125321
K1761.11125321
脚轮
滑动轴承
0
85
60
55
100
80
76
32
150
9
0.0
125
80
0.6349
Yes
83022000
4059245594825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11160401
K1761.11160401
脚轮
滑动轴承
0
110
80
75
140
105
0
40
195
11
0.0
160
130
1.1920
Yes
83022000
4059245594856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11200401
K1761.11200401
脚轮
滑动轴承
0
110
80
75
140
105
0
40
235
11
0.0
200
160
1.4300
Yes
83022000
4059245594887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11080322
K1761.11080322
Stop-Fix
滑动轴承
38
85
60
55
100
80
76
32
102
9
78.0
80
65
0.6049
Yes
83022000
4059245594771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11100322
K1761.11100322
Stop-Fix
滑动轴承
36
85
60
55
100
80
76
32
125
9
86.0
100
70
0.6947
Yes
83022000
4059245594801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11125322
K1761.11125322
Stop-Fix
滑动轴承
40
85
60
55
100
80
76
32
150
9
102.5
125
80
0.7939
Yes
83022000
4059245594832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11160402
K1761.11160402
Stop-Fix
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
195
11
134.0
160
130
1.9450
Yes
83022000
4059245594863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1761.11200402
K1761.11200402
Stop-Fix
滑动轴承
54
110
80
75
140
105
0
40
235
11
134.0
200
160
2.2600
Yes
83022000
4059245594894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95016 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
K1760 - 转向轮和脚轮,导电 重型规格
KIPP
27.05.2024
K1761 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
KIPP
27.05.2024
K1759 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
KIPP
27.05.2024
95012 - 转向轮和脚轮,导电 重型规格
norelem
30.05.2024
K1774 - 钢板转向轮,紧凑型
KIPP
27.05.2024
K1790 - 不锈钢转向轮和脚轮 用于无菌环境
KIPP
27.05.2024
K1788 - 钢板转向轮和脚轮 重型规格
KIPP
27.05.2024
K1761 - Swivel and fixed castors standard version
KIPP USA
05.06.2024
平板脚轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
K1789 - 钢板转向轮,带螺栓孔
KIPP
27.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
K1773 - 不锈钢转向轮和脚轮 标准规格
KIPP
27.05.2024
K1766 - 钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表