피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1744 - Indexing plungers steel or stainless steel with status sensor, hardwired
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
FEATURE grip
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/feature_grip/03090-20.prj},{NB=K1744.0241211},{D=12},{D2=33},{L=84},{L1=28},{L2=14},{L3=25},{H=12},{SW1=22},{F=2.8},{F1=15},{F2=39},{P=2000},{GEW=0.1500},{EAN=4059245593743},{NDM=20.000},{ST=1.500},{TYP=0.000},{XA=30.000},{XB=12.300},{XC=14.400},{XD=19.000},{XE=36.108},{XF=0.300},{XG=8.300},{XH=2.500},{XI=0.800},{XJ=31.000},{XK=6.000},{XL=1.000},{XM=8.000},{XN=3.500},{XO=12.000},{XP=0.000},{XQ=19.000},{XR=13.900},{XS=4.000},{XT=12.700},{XU=0.300},{XV=36.000},{XW=5.000},{XX=30.000},{XY=10.000},{XZ=12.000},{XA1=11.800},{XB1=0.500},{XC1=1.280},{XD1=13.000},{XE1=0.200},{XF1=12.600},{XG1=29.910},{BESTKIPPUSA=K1744.024121},{FORM=B},{AUSF=ohne Rastnut, mit Kontermutter},{AUSF1=gehärtet},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
H
Length
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
P
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1744.11051
K1744.11051
A
non-lockout type without ...
hardened
steel
5
M10x1
25
51
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
2000
0.0250
Yes
4059245593453
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.12061
K1744.12061
A
non-lockout type without ...
hardened
steel
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
2000
0.0500
Yes
4059245593460
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.13081
K1744.13081
A
non-lockout type without ...
hardened
steel
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
2000
0.0900
Yes
4059245593477
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.14101
K1744.14101
A
non-lockout type without ...
hardened
steel
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
2000
0.1500
Yes
4059245593484
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.14121
K1744.14121
A
non-lockout type without ...
hardened
steel
12
M20x1,5
33
84
28
14
25
12
22
-
2.8
15
39
2000
0.1500
Yes
4059245593491
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.21051
K1744.21051
B
non-lockout type with loc...
hardened
steel
5
M10x1
25
51
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
2000
0.0250
Yes
4059245593507
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.22061
K1744.22061
B
non-lockout type with loc...
hardened
steel
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
2000
0.0500
Yes
4059245593514
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.23081
K1744.23081
B
non-lockout type with loc...
hardened
steel
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
2000
0.0900
Yes
4059245593521
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.24101
K1744.24101
B
non-lockout type with loc...
hardened
steel
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
2000
0.1500
Yes
4059245593538
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.24121
K1744.24121
B
non-lockout type with loc...
hardened
steel
12
M20x1,5
33
84
28
14
25
12
22
30
2.8
15
39
2000
0.1500
Yes
4059245593545
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.31051
K1744.31051
C
lockout type without lock...
hardened
steel
5
M10x1
25
51
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
2000
0.0250
Yes
4059245593552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.32061
K1744.32061
C
lockout type without lock...
hardened
steel
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
2000
0.0500
Yes
4059245593569
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.33081
K1744.33081
C
lockout type without lock...
hardened
steel
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
2000
0.0900
Yes
4059245593576
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.34101
K1744.34101
C
lockout type without lock...
hardened
steel
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
2000
0.1500
Yes
4059245593583
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.34121
K1744.34121
C
lockout type without lock...
hardened
steel
12
M20x1,5
33
84
28
14
25
12
22
-
2.8
15
39
2000
0.1500
Yes
4059245593590
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.41051
K1744.41051
D
lockout type with locknut
hardened
steel
5
M10x1
25
51
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
2000
0.0250
Yes
4059245593606
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.42061
K1744.42061
D
lockout type with locknut
hardened
steel
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
2000
0.0500
Yes
4059245593613
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.43081
K1744.43081
D
lockout type with locknut
hardened
steel
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
2000
0.0900
Yes
4059245593620
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.44101
K1744.44101
D
lockout type with locknut
hardened
steel
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
2000
0.1500
Yes
4059245593637
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.44121
K1744.44121
D
lockout type with locknut
hardened
steel
12
M20x1,5
33
84
28
14
25
12
22
30
2.8
15
39
2000
0.1500
Yes
4059245593644
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.011051
K1744.011051
A
non-lockout type without ...
hardened
stainless steel
5
M10x1
25
51
17
7
15
5
13
-
1.3
5
12
2000
0.0250
Yes
4059245593651
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.012061
K1744.012061
A
non-lockout type without ...
hardened
stainless steel
6
M12x1,5
25
56
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
2000
0.0500
Yes
4059245593668
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.013081
K1744.013081
A
non-lockout type without ...
hardened
stainless steel
8
M16x1,5
33
74
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
2000
0.0900
Yes
4059245593675
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.014101
K1744.014101
A
non-lockout type without ...
hardened
stainless steel
10
M20x1,5
33
80
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
2000
0.1500
Yes
4059245593682
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1744.014121
K1744.014121
A
non-lockout type without ...
hardened
stainless steel
12
M20x1,5
33
84
28
14
25
12
22
-
2.8
15
39
2000
0.1500
Yes
4059245593699
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0736 - Indexing plungers- Premium with cylindrical pin
KIPP USA
21.05.2024
K1502 - Indexing plunger, stainless steel with remote actuation
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성