您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1743 - ECO 塑料锁紧手柄 带内螺纹 不锈钢螺纹嵌入件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06613-05.prj},{NB=K1743.2061},{GR=2},{NDM=6},{T=8.0},{D=13.5},{D1=18.8},{D2=19.5},{H=27.4},{H1=5.5},{H2=20.7},{H3=41.9},{H4=38.0},{A=65.2},{A1=75.0},{B=10.5},{ZZ=12},{TYP3=1},{GEW=0.0155},{EAN=4059245692835},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.600},{XC=48.500},{XD=0.500},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=24.200},{XH=18.500},{XI=31.200},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.200},{XM=7.000},{XN=6.400},{XO=36.100},{XP=4.500},{XQ=59.400},{XR=30.800},{XS=57.000},{XT=37.800},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=31.000},{XX=6.700},{XY=2.000},{XZ=5.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800},{XL1=1.000},{XM1=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1743.1041
黑色 RAL 7021
不锈钢
1
M4
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059245692774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.10484
交通红 RAL 3020
不锈钢
1
M4
6.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0080
Yes
73181600
4059245692781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.1051
黑色 RAL 7021
不锈钢
1
M5
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059245692798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.10584
交通红 RAL 3020
不锈钢
1
M5
8.0
10.0
13.2
13.8
22.7
5.0
15.2
31.8
28.9
39.9
46.8
7.9
12
0.0100
Yes
73181600
4059245692804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.2051
黑色 RAL 7021
不锈钢
2
M5
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059245692811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.20584
交通红 RAL 3020
不锈钢
2
M5
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0180
Yes
73181600
4059245692828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.2061
黑色 RAL 7021
不锈钢
2
M6
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059245692835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.20684
交通红 RAL 3020
不锈钢
2
M6
8.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0155
Yes
73181600
4059245692842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.2081
黑色 RAL 7021
不锈钢
2
M8
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059245692859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.20884
交通红 RAL 3020
不锈钢
2
M8
9.0
13.5
18.8
19.5
27.4
5.5
20.7
41.9
38.0
65.2
75.0
10.5
12
0.0158
Yes
73181600
4059245692866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.3081
黑色 RAL 7021
不锈钢
3
M8
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059245692873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.30884
交通红 RAL 3020
不锈钢
3
M8
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0402
Yes
73181600
4059245692880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.3101
黑色 RAL 7021
不锈钢
3
M10
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059245692897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1743.31084
交通红 RAL 3020
不锈钢
3
M10
12.0
17.0
21.2
22.2
40.0
10.0
31.4
58.1
53.3
80.2
91.1
11.5
12
0.0370
Yes
73181600
4059245692903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1743 - ECO 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢螺纹嵌入件
KIPP
27.05.2024
K1743 - Clamping levers ECO, plastic with female thread, threaded insert st...
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表