피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1715 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, full extension, load capacity up to 80 kg
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/21334-85_asmtab.prj},{NB=$B$STKIPPUSA.5000},{B=19.1},{H=35.3},{L=450},{GEW=1.6600},{EAN=4059245585649},{TYP=4},{SX=452.0},{BESTKIPPUSA=K1715.0450},{HER=DS0330-0045},{A=26},{A1=-},{A2=224},{A3=352},{A4=40},{A5=32},{A6=-},{A7=160},{A8=352},{TRAGKRAFT=80},{TRAGKRAFT1=65},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-85_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
HER
Manufacturers article number
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
A4
distance
[mm]
A5
distance
[mm]
A6
distance
[mm]
A7
distance
[mm]
A8
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGKRAFT
Loading pair (10,000 cycles)
[kg]
TRAGKRAFT1
Loading pair (80,000 cycles)
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
MONTAGE
Assembly
ⁿ/ₐ
PTYP
Product type
ⁿ/ₐ
VA
Packaging type
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1715.0300
K1715.0300
DS0330-0030
26
-
192
224
18
32
-
-
224
19.1
35.3
300
65
50
1.0800
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585618
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0350
K1715.0350
DS0330-0035
26
-
224
256
36
32
-
-
256
19.1
35.3
350
70
55
1.2900
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585625
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0400
K1715.0400
DS0330-0040
26
-
192
320
22
32
-
160
320
19.1
35.3
400
75
60
1.4800
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585632
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0450
K1715.0450
DS0330-0045
26
-
224
352
40
32
-
160
352
19.1
35.3
450
80
65
1.6600
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585649
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0500
K1715.0500
DS0330-0050
26
256
288
416
26
32
160
192
416
19.1
35.3
500
75
57
1.8600
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585656
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0550
K1715.0550
DS0330-0055
26
288
320
480
44
32
160
192
448
19.1
35.3
550
70
50
2.0700
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585663
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0600
K1715.0600
DS0330-0060
26
320
352
512
30
32
192
224
512
19.1
35.3
600
65
45
2.2600
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585670
31.12.2099
98% availability of produ...
K1715.0700
K1715.0700
DS0330-0070
26
352
384
608
34
32
256
288
608
19.1
35.3
700
55
30
2.6700
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
4059245585687
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1569 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
KIPP USA
05.06.2024
K1716 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-extensio...
KIPP USA
05.06.2024
K1569 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성